Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

De kleinste transmitter voor Memosens sensoren

Liquiline Compact CM82 is geschikt voor pH, ORP, geleidbaarheid en zuurstof sensoren

Heeft u meetpunten waar de beschikbare ruimte voor het plaatsen van apparatuur beperkt is? Heeft uw productieproces een hoge graad van beschikbaarheid van de meetwaarden nodig? Indien dat het geval is, hebben we de perfecte transmitter voor u: de Liquiline Compact CM82. Zijn behuizing is zo slank dat hij, samen met de sensor, past in bijna elke assemblage. En ook al is hij klein, de transmitter zit vol met de laatste technologie en kan via Bluetooth bediend worden vanop elk iOS of Android toestel.

Bluetooth beveiliging op het hoogste niveau

Download de gratis SmartBlue app in de Google Play Store of de Apple App Store. Met de app kan u alle meetpunten zien binnen het Bluetooth bereik van uw tablet en smartphone. Configuratie en diagnose kunnen met de SmartBlue app op een gebruiksvriendelijke manier uitgevoerd worden. De Bluetooth verbinding is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang door derde partijen, zoals bevestigd door het Duitse Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC).

Maak gebruik van de Memosens voordelen

De Liquiline Compact CM82 is compatibel met alle transmitters, analyzers en samplers in het Liquiline platform. Dit betekent dat u sensoren van hetzelfde type kan gebruiken op alle meetpunten. Alle pH, ORP, geleidbaarheid en zuurstof sensoren met de blauwe Memosens plug-in kop kunnen aangesloten worden. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van de vele voordelen die de Memosens technologie biedt, waaronder 100% betrouwbare datatransmissie en echte plug & play met voorgekalibreerde sensoren.

Ideaal voor installatie in beperkte ruimte

De CM82 kan als “loop powered” tweedraads toestel direct aangesloten worden op een PLC, die dan ook instaat voor de stroomvoorziening, zodat een bijkomende kabel uitgespaard kan worden. Een kabel voor de sensor is eveneens overbodig aangezien de sensor direct aangesloten wordt op de transmitter. Het resultaat is een meetpunt dat weinig plaats inneemt met minimale bekabeling.

De configuratie van uw meetpunt blijft altijd behouden

Wanneer u een CM82 meetpunt parametriseert, worden alle instellingen opgeslagen in het toestel. Als de sensor vervangen wordt, blijft de transmitter – en daarmee ook de configuratie van het meetpunt – ter plaatse. Een nieuwe parametrisatie is niet nodig. Bovendien leest de CM82 alle sensor- en kalibratiedata die opgeslagen zijn in de kop van de Memosens sensor. Bijgevolg wordt de sensor automatisch in enkele seconden gedetecteerd en kan uw meting na het verwisselen van een sensor direct starten.

Liquiline Compact CM82 – de kleinste transmitter voor Memosens sensoren. ©Endress+Hauser

De Liquiline Compact CM82 – de kleinste transmitter voor Memosens sensoren.

Configuratie en diagnose kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd vanaf uw tablet of smartphone. ©Endress+Hauser

Met de SmartBlue-app ziet u in één oogopslag alle CM82-apparaten binnen het Bluetooth-bereik van uw tablet of smartphone. Configuratie en diagnose kunnen ook comfortabel via de app worden uitgevoerd.