Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Meet | Kalibreer | Documenteer

De verbeterde tool van Endress+Hauser stelt normen op het gebied van eenvoud op elke manier.

In oktober 2012 lanceerde Endress+Hauser een nieuwe kalibratietool op de internationale markt. Dankzij de "Memobase Plus" -software kunnen Memosens-sensoren eenvoudig en nauwkeurig worden gekalibreerd en de gehele levenscyclus ervan worden gedocumenteerd. Of het nu gaat om pH, zuurstof, geleidbaarheid of chloor, oude sensoren of niet, alle soorten kunnen worden beheerd met behulp van deze software, ook in staat om werkprocessen te meten en te versnellen dankzij de intelligente functies.

In de nieuwste versie kunt u ook een "geavanceerde sensordiagnose" toevoegen: - Multipoint-kalibratie voor pH (2 ... 10 punten) - Indicatie "klaar voor de volgende batch" - Meetbereikindicator - Vervaldatum van de sensoraanpassing - Barcodelezer-aansluiting voor buffers en ook voor directe samples.

Flexibiliteit

©Endress+Hauser

Een vergelijkbare instrumentatie met dezelfde uitstraling en gebruikersvriendelijkheid garandeert flexibiliteit en eenvoud - dit was het principe van het succes van de Liquiline-reeks en wordt ook duidelijk benadrukt in Memobase Plus: Een interface werkt voor alle typen sensoren en tot 4 sensoren kunnen tegelijkertijd op een computer worden gekalibreerd. Klanten profiteren op verschillende manieren: De pH / ORP, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en chloorparameters kunnen allemaal worden gekalibreerd met behulp van een enkele tool.

Dankzij de intuïtieve bediening kan zelfs een niet-ingewijde het programma met een minimum aan training gebruiken. Bovendien kan de analysefunctie van de sensorstatus de opslagkosten verlagen, de gebruiker kan in een vroeg stadium de vervanging van de sensor schatten.

Kwaliteit en veiligheid

©Endress+Hauser

Dankzij de Memosens-technologie kunnen de sensoren in het laboratorium worden gekalibreerd. En met Memobase Plus wordt elke computer een kalibratielaboratorium! Kalibratierapporten worden automatisch gegenereerd in .pdf- of .csv-indeling voor export, bijvoorbeeld naar Excel, voor verdere verwerking. Volledige traceerbaarheid van testoplossingen, sensoren, kalibraties en metingen is ook inbegrepen. Fouten worden vermeden door intelligente detectie van systeemfouten. De instructies en adviezen laten veel delen van het programma toe om zichzelf uit te leggen.

Een audit-trail en gebruikersbeheer bieden extra beveiliging; Memobase Plus voldoet aan FDA 21 CFR Part 11. Het proces en het laboratorium zijn allemaal onder één dak en Memobase Plus kan ook worden gebruikt voor meettaken. Dit betekent dat dezelfde sensoren kunnen worden gebruikt in een pilootsysteem en in het proces; dit elimineert meetverschillen tussen het pilootsysteem en het proces. Upscalen is eenvoudiger en veiliger dan ooit.

Een perfect uitgebalanceerd hulpmiddel

©Endress+Hauser

Memobase Plus kan momenteel vier verschillende soorten sensoren verwerken: pH (glas, ISFET) en redox, geleidbaarheid (conductief en inductief meetprincipe), opgeloste zuurstof en chloor (beide amperometrisch meetprincipe) Met een licentie kunt u maximaal vier sensoren verbinden, ongeacht hun combinatie, en ze tegelijkertijd activeren. De operatie bevindt zich ook in de voorhoede van de technologie; Naast conventionele invoermodi met een muis en toetsenbord, kan het programma worden bediend met behulp van een aanraakscherm.

Memobase Plus CYZ71D ©Endress+Hauser

Memobase Plus is geoptimaliseerd voor standaard datamatrixlezers die op de markt verkrijgbaar zijn.

Memobase Plus CYZ71D ©Endress+Hauser