iTHERM TrustSens : eerste zelfkalibrerende thermometer
100% compliance - 0% inspanning Uitstekende sensortechnologie met zelfkalibratie functie
In 2007 is de R&D-afdeling van Endress+Hauser een project begonnen in samenwerking met de Technische Universiteit van Ilmenau (Duitsland). Er waren al een aantal pogingen gedaan door sensorproducenten maar een echte zelfkalibrerende thermometer was nog nooit ontworpen. Het kalibratieproces is een soort van keten waarin alle schakels strak gekoppeld moeten worden. In eerdere pogingen was er altijd een ontbrekende schakel waardoor de traceerbaarheid niet aantoonbaar was.
Traceerbaarheid en kalibratieproces

De kalibratie van een temperatuuropnemer vindt plaats op de werkvloer. De te kalibreren sensor wordt in een thermisch blok met een referentie—sensor geïnstalleerd (schakel #1). Deze sensor is nauwkeuriger dan de te kalibreren sensor. De referentiemeter wordt jaarlijks gekalibreerd door een geaccrediteerde nationale laboratoria (schakel#2). Hiervoor wordt een nog nauwkeurigere sensor gebruikt.
De sensor die in de laboratoria gebruikt worden, moeten ook gekalibreerd worden volgens de Internationale Temperature Scale of 1990, genaamd ITS-90 (schakel#3)
ITS-90 is een kalibratiestandaard voor Kelvin en Celsius temperatuurschaal volgens de internationaal bekende
“Comité international des poids et mesures (CIPM)”. ITS-90 is gebaseerd op het vaste punt van verschillende pure substanties, waarschijnlijk de meest bekende is water met 273.16 K (0.01°C).
Om met zekerheid te kunnen zeggen dat een temperatuursensor gekalibreerd is, zijn de drie beschreven stappen nodig. Documentatie zorgt voor de aantoonbaarheid en traceerbaarheid van het hele proces.
Nieuwsgierig geworden ? Hier ondtdekt u het volledige artikel !