Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proud to be a Techie !

Niveaumeting in water- en afvalwater applicaties : Welke technologie is de beste keuze ? Ultrasoon of radar ?

Continue niveaumeting en niveaudetectie zijn essentiële metingen voor bedrijven actief in water- en afvalwaterbehandeling. Het monitoren/controleren van
het niveau is de sleutelfactor voor het optimaliseren van de flow tussen productie en waterbehandeling alsook voor het berekenen en het in evenwicht houden van de kosten. Wanneer een bedrijf continu het niveau van (afval)water wil meten, komt het algauw terecht bij drie efficiënte meettechnologieën: hydrostatische drukmeting, ultrasone en radarmeettechnologie.

Ultrasoon of radarmeetprincipe ?

In dit artikel beperken we ons tot de ultrasone meettechnologie waarbij gebruik gemaakt wordt van een geluidspuls (mechanische puls), en radartechnologie die meet op basis van hoogfrequente elektromagnetische golven (energie puls). De ultrasone en radartechnologie maken beiden gebruik van het Time of Flight-principe om het niveau te berekenen, komen niet in contact met het medium en kunnen beiden – naast niveaumeting - ook ingezet worden voor flowmetingen van vloeistoffen.

Tot een aantal jaren geleden...

©Endress+Hauser

Vroeger werd de ultrasone technologie gezien als de standaard voor een accurate niveaumeting in waterapplicaties: de ultrasone sensors waren goedkoop, hadden een laag energieverbruik en de technologie is relatief eenvoudig. De meeste relatief eenvoudige waterapplicaties konden perfect opgelost worden met ultrasone instrumenten. Maar de ultrasone meettoestellen hadden ook een aantal beperkingen, waardoor ze in sommige applicaties niet meer accuraat maten en de mist ingingen. In dat geval diende men uit te kijken naar een betere technologie en belandden men vaak bij de duurdere radartechnologie.

Eén standaardtechnologie voor niveaumeting in de watersector ?

Is er nog wel sprake van een standaard technologie voor niveaumeting in water- en afvalwaterapplicaties ? Welke factoren bepalen thans welke de meest geschikte technologie is voor een bepaalde applicatie en…. met welke aspecten van het meetinstrument zelf dient men rekening te houden ?

De techie legt het u uit ! >>>

Downloads