Sicherheit im Bergbau verbessert, Leistungsfähigkeit aufrechterhalten
Machen Sie den Bergbau sicherer und gewährleisten Sie zugleich die Leistungsfähigkeit mit einer SIL-konformen digitalen Instrumentierung
Sicherheit ist im Bergbau extrem wichtig. Die Folgen einer übermäßigen Exposition oder von Zwischenfällen, können nicht nur für Mensch und Umwelt schwerwiegend sein, sondern auch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Die richtige Balance zu finden zwischen Sicherheitsaspekten und dem Wettbewerbsdruck kann für Bergwerksbetreiber eine Herausforderung darstellen. Raue Betriebsumgebungen können zudem die Überwachung erschweren. Die Produktpalette von Endress+Hauser erlaubt eine Verbesserung der Sicherheit im Bergbau bei optimaler Betriebseffizienz.
7,751
verursachte Verletzungen durch Unfälle
wurden 2018 von den Mitgliedern des International Council on Mining & Metals (ICMM) verzeichnet
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser bietet ein vollständig SIL-konformes Portfolio an analogen und digitalen Messgeräten, um die Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen, im Bergbau jedoch oft unerlässlichen Stoffen wie Treibstoffen, Chemikalien, Säuren und Sprengstoffen zu erhöhen und deren Verwendung zu optimieren. Sämtliche Technologien sind robust, um rauen Umgebungen standzuhalten und eine zuverlässige Automatisierung zu ermöglichen.
Bestandsüberwachung für optimierte Materialnutzung und Verwaltung der Kosten
Fernüberwachung zur Verringerung der Risikoexposition
Robuste Instrumentierung gemäß funktionaler Sicherheit in jeder Umgebung
Anwendungen
Lagerbestandsüberwachung
Ein verlässliches Bestandsmanagement ist im Bergbau genauso relevant wie in jeder anderen Branche. Die Überwachung gefährlicher Stoffe wie Chemikalien, Sprengstoffe oder Säuren von der Lagerung bis zur Übergabe an die Produktionsstätte ist jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Wenn es darum geht, potenzielle Verluste zu erkennen, ist die Messung verschiedener Parameter wie Füllstand, Durchfluss, Druck und Temperatur von entscheidender Bedeutung.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio, das mehrere Parameter abdeckt.
Überwachen aller wesentlichen Parameter, um Verluste zu vermeiden
Mindern des Risikos von Inkonsistenzen, die durch unterschiedliche Schnittstellen verursacht werden
Vereinheitlichen der Messprinzipien aus Effizienzgründen
Gefährliche Prozesse genau zu überwachen und gleichzeitig zu vermeiden, dass Mitarbeiter Risiken ausgesetzt werden, sind Anforderungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine breite Palette an digitalen Sensoren und Kommunikationsmöglichkeiten, die eine zuverlässige Fernsteuerung wichtiger Parameter ermöglichen und so das Risiko für die Mitarbeiter reduzieren, während gleichzeitig die Produktionsleistung gewährleistet wird.
Verlassen Sie sich auf Kommunikationsprotokolle wie WirelessHart
Nutzen Sie das Potenzial der IIoT-Lösung Netilion
Optimieren Sie die Wartung mithilfe der Selbstdiagnostik der Heartbeat Technology
Automatisierung ist im wettbewerbsorientierten globalen Bergbau ein Muss. Damit automatisierte Prozesse jedoch zuverlässig funktionieren, ist eine äußerst zuverlässige und genaue Instrumentierung erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine breite Palette an SIL-konformen Messgeräten für alle kritischen Messaufgaben.
Integration von Feldgeräten, die in mittels der HAZOP definierten Zonen des sicherheitstechnischen Systems (SIS) verwendet werden können
Geräteentwicklung nach IEC 61511
Einsatz von Messgeräten mit einem Sicherheitsintegritätslevel bis SlL3
Wenn es um Sicherheit geht, müssen Sie Vertrauen haben – Vertrauen in Ihre Ausrüstung, Vertrauen in Ihre Prozesse und Vertrauen in die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten. Endress+Hauser arbeitet seit mehr als 60 Jahren partnerschaftlich mit der Bergbauindustrie zusammen. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir unser Portfolio an Messgeräten, Produkten und Dienstleistungen an den rauen Bedingungen der Bergbauindustrie auslegen.
ist das höchste Sicherheitsintegritätslevel, das wir erreichen können
~1 600
Anlage-, Prozess- und Diagnosedatenpunkte verfügbar
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Sichere und zuverlässige Stahlerzeugung
Präzise Messungen und intelligente Lösungen können die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit bei der Stahlerzeugung verbessern.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .