Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Durchfluss in jeder Lage korrekt erfassen

Smarte Technologie zur Messung an historischen Orten

Die Firma Telsa hat den Auftrag, Durchfluss an einer Stelle zu messen, an der Wasser aus einer Suone einfliesst. Suonen sind historische Leitungen in den Walliser Bergen, die wegen ihrer Bauart and Lage schwer zu überwachen sind. Mitfilfe von Endress+Hauser konnte Telsa hinter einem Sammelpunkt eine Messlösung einbauen, die die Werte sehr genau erfasst und über mobilen Zugriff ausgibt.

Suone von Ayent

Berühmtester Abschnitt der historischen Suone von Ayent

Monitoring-Panel

Monitoring-Panel mit Messumformer FMU90, FieldPort SWA50 und FieldEdge SGC200

Vorteile

  • Kompaktes Monitoring-Panel mit Füllstandsüberwachung

  • Berechnung des Durchflusses dank inidviduell entwickeltem Algorithmus

  • Visualisierung der erfassten Messwerte im Netilion IIoT Ecosystem per Webanwendung

  • Remote-Zugriff auf Messdaten via Smartphone, Tablet oder PC

Antoine Naoux

"Die im Rahmen dieses Projekts installierte Durchflussmessung dient zur Zählung der Wassermenge für Abrechnungszwecke gegenüber den Nutzern, ebenso zur Alarmierung bei einem Bruch des Suonendeichs oder bei starkem Hochwasser."

Antoine Naoux, Projektleiter
Telsa SA Electrotechnique

Die Herausforderung

Die für das Schweizer Wallis typischen Suonen sind Wasserleitungen, die aus dem Mittelalter stammen und z.T. noch in Betrieb sind. Die Suone von Ayent führte früher streckenweise auf Holzkonstruktionen am Felshang entlang. Heute mündet das Wasser in Sammelpunkte und wird dort u.a. in offenen Beton-Rohrleitungen weitergeleitet. Die offene Konstruktion erschwert hier die Durchflussmessung, die der Endkunde benötigt. Mithilfe von Endress+Hauser gelang es Telsa, ein zuverlässiges Monitoring zu installieren, das remote aufrufbar ist.

Lösung

Passend zur Geometrie der offenen Beton-Rohrleitung erstellte Endress+Hauser einen Algorithmus zur Ermittlung der Durchflussmenge aus dem Füllstand. Die Daten werden drahtlos ins Netilion IIoT Ecosystem übertragen. Der Endkunde kann mit dieser cloudbasierten Lösung die Wassermengen kontinuierlich erfassen, die Jahresmengen ermitteln und zukünftig mit den Vorjahren vergleichen.

Realisierung

Der Algorithmus wurde in Form einer Wertetabelle „Füllstand/Durchflussmege“ im Messumformer Prosonic S hinterlegt. In der Tabelle findet man 32 Wertepaare, so dass dem aktuellen Füllstand ein Durchflussmesswert (Volumendurchfluss l/s) zugeordnet werden kann. Neben dem aktuellen Volumendurchfluss wird auch die Durchflussmenge erfasst (m3). Die Messwerte werden lokal alle 5 Minuten gespeichert und stündlich via FieldEdge SGC200 zum IIoT Netilion Ecosystem gesendet und dort gespeichert. Mit der Webapplikation Netilion Value Basic lassen sich die Messwerte visualisieren und auswerten.

Lieferumfang

Lösung von Endress+Hauser:

  • Prosonic FDU90: Ultraschallsensor zur Füllstands- und Durchflussmessung zum Anschluss an Messumformer

  • Prosonic FMU90: Messumformer im Feld- oder Hutschienengehäuse für bis zu 2 Ultraschall-Sensoren

  • Edge Device: FieldEdge SGC200 überträgt die Messwerte ins Netilion Ecosystem

  • FieldPort SWA50: Intelligenter Bluetooth®-Adapter für alle HART-Feldgeräte

  • Netilion Value: ein digitaler Monitoring-Service, durch den Sie jederzeit und überall auf Ihre Messwerte zugreifen können

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.