Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (±0,5 % v.M. ± 0,08 in/s)
-
Messbereich
9 dm³/min...22500 m³/h (2.5...100 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+70 °C (+32...+158 °F)
Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: -20...+90°C (–4...+194 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan; PTFE; Hartgummi
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anwendungsgebiet
Promag W 800 ist ideal für Inselanwendungen in der Wasserindustrie, sogar Durchflussmessung im direkten Erdeinbau oder permanenten Einsatz unter Wasser. Promag 800 deckt grundlegende Funktionalität ab, Promag 800 Advanced liefert das ganze Leistungspektrum. Der batteriebetriebene Messumformer bietet weltweite Messdatenübertragung ohne zusätzliche Energieversorgung. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Bestimmt für die Messung von industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)
Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat
Akkulaufzeit bis zu 15 Jahre
Messintervalle individuell einstellbar
Vorteile
Mit Korrosionsschutz für direkten Erdeinbau oder permanenten Einsatz unter Wasser
Verbesserte Prozesssicherheit – Leckageerkennung durch Messung von Druck und geringen Durchflüssen
Zuverlässige Messung – exakte Messwerte sogar mit 0 x DN Einlaufstrecke
Langzeitbetrieb – robuster, vollständig verschweißter Messaufnehmer
Sichere Datenspeicherung und -übertragung – weltweit verschlüsselte Kommunikation im Mobilfunknetz
Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung – Zugriff per Bluetooth mithilfe intuitiver SmartBlue App
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag W 800
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 29/02/202415/01/202203/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
TI01523DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag W 800
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Mobilfunk (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN DE 29/02/202415/01/202215/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA02080DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag W 800
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 29/02/202415/01/202203/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA02043DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag W 800
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 29/02/202415/01/202203/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA02081DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 800
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
MobilfunkEN DE 15/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP01154DDE_0121.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 800
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN DE 03/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
975.6 KB
Dateiname:
GP01155DDE_0121.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 800
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
Modbus RS485EN DE 03/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01153DDE_0121.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 800
mit magnetisch-induktivem Messaufnehmer
Modbus RS485EN DE 29/02/202415/01/202203/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
KA01494DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 800
mit magnetisch-induktivem Messaufnehmer
Mobilfunk (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN DE 29/02/202415/01/202215/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
KA01495DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 800
mit magnetisch-induktivem Messaufnehmer
EN DE 29/02/202415/01/202203/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/02/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
KA01496DDE_0324-00.pdf
-