Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Contrôle avancé des bioprocess

Nicro fournit des solutions clés en main pour les fermenteurs

De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.

Surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation ©Endress+Hauser

Surveillance en ligne des métabolites durant les process de fermentation avec la spectroscopie Raman

Résultats

  • Sécurité de fonctionnement et gain de temps grâce à la surveillance en ligne des métabolites sans avoir à prélever des échantillons hors ligne

  • Contrôle amélioré du process pour une production optimisée et une meilleure productivité

  • Solution tout-en-un pour la fermentation

Adriana Lepur, responsable du laboratoire de microbiologie

Avec une surveillance en ligne du process, je peux déterminer précisément le moment où les bactéries passent d'une source de carbone à l'autre, commencer immédiatement l'ajout de nutriments et augmenter ainsi les rendements.

PhD Adriana Lepur, responsable du laboratoire de microbiologie
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb, Croatie

La problématique du client

Un indicateur typique de la progression de la fermentation est la consommation d'oxygène dissous dans le fluide, qui donne une estimation de la durée du process. La densité optique et les métabolites peuvent également être surveillés afin d'obtenir plus de renseignements sur le process. La concentration de métabolites est généralement mesurée hors ligne avec techniques telles que la chromatographie, ce qui nécessite la prise d'échantillons. La prise d'échantillons présente un risque de contamination, qui peut entraîner la perte d'un lot.

Notre solution

Nicro a associé ses compétences avec le savoir-faire de BIOCentre et d'Endress+Hauser pour définir une solution tout-en-un pour les process de fermentation. Cela comprend :

  • Ingénierie et conception du système de fermentation complet de Nicro

  • Analyseur Raman Rxn et sonde Rxn-45 d'Endress+Hauser

  • Services d'analyse de BIOCentre assistés par les services de modélisation S-PACT