Deltaset DPO50A

Image produit : Deltaset DPO50A

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques principales

    Diaphragme monobloc en inox 316Ti à prises de pression ponctuelles dans les angles selon DIN19205(B) / ISO5167, pour brides ANSI B16.5
    A spécifier séparément : vannes d'isolement DPV50, pots de condensation DPC50 prémontés,
    DELTABAR-S ajusté et prêt à être monté

  • Caractéristiques du capteur

    Transmetteur (Deltabar S) remplaçable sans interruption du process (pour modernisation ou maintenance)

  • Gamme de diamètre nominal

    2"...24"

  • Erreur de mesure max.

    < 1 %

  • Gamme de mesure

    0,5...200'000 m3/h

  • Pression de process max.

    Vide ... 160 bar abs
    (Vide ... 2.320 psi)

  • Gamme de température du produit

    -200 °C ... +1000 °C
    (-358 °F ... +1.832 °F)

  • Indice de protection

    IP65

  • Affichage/Exploitation

    Transmetteur

  • Sorties

    Transmetteur :
    4...20 mA

  • Communication numérique

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Certificats Ex

    Transmetteur :
    ATEX FM CSA

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques principales

    Diaphragme monobloc en inox 316Ti à prises de pression ponctuelles dans les angles selon DIN19205(B) / ISO5167, pour brides ANSI B16.5
    A spécifier séparément : vannes d'isolement DPV50, pots de condensation DPC50 prémontés,
    DELTABAR-S ajusté et prêt à être monté

  • Caractéristiques du capteur

    Transmetteur (Deltabar S) remplaçable sans interruption du process (pour modernisation ou maintenance)

  • Gamme de diamètre nominal

    2"...24"

  • Erreur de mesure max.

    < 1 %

  • Gamme de mesure

    0,5...200'000 m3/h

  • Pression de process max.

    Vide ... 160 bar abs
    (Vide ... 2.320 psi)

  • Gamme de température du produit

    -200 °C ... +1000 °C
    (-358 °F ... +1.832 °F)

  • Indice de protection

    IP65

  • Affichage/Exploitation

    Transmetteur

  • Sorties

    Transmetteur :
    4...20 mA

  • Communication numérique

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Certificats Ex

    Transmetteur :
    ATEX FM CSA

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques principales

    Diaphragme monobloc en inox 316Ti à prises de pression ponctuelles dans les angles selon DIN19205(B) / ISO5167, pour brides ANSI B16.5
    A spécifier séparément : vannes d'isolement DPV50 et pots de condensation DPC50 prémontés,
    DELTABAR-S ajusté et prêt à être monté

  • Caractéristiques du capteur

    Transmetteur (Deltabar S) remplaçable sans interruption du process (pour modernisation ou maintenance)

  • Gamme de diamètre nominal

    2"...24"

  • Erreur de mesure max.

    < 1 %

  • Gamme de mesure

    0,5...200'000 m3/h

  • Pression de process max.

    Vide ... 160 bar abs
    (Vide ... 2.320 psi)

  • Gamme de température du produit

    -200 °C ... +1000 °C
    (-358 °F ... +1.832 °F)

  • Indice de protection

    IP65

  • Affichage/Exploitation

    Transmetteur

  • Sorties

    Transmetteur :
    4...20 mA

  • Communication numérique

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Certificats Ex

    Transmetteur :
    ATEX FM CSA

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur

  • Successeur