Domaine d'application
Un large champ de mesure combiné à notre technologie de radar guidé garantit une mesure d'humidité fiable. Convient et s'applique aux solides en vrac légers et aux faibles taux d'humidité.
Pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac ayant une faible masse volumique de 0,1 à 1 g/cm3 comme la sciure, copeaux de bois, la biomasse, les pellets, les granulés
Avantages
Mesure en profondeur du matériau (85 mm)
Haute résolution, même en cas de faibles taux d'humidité
Précis dans des masses volumiques apparentes jusqu'à 0,1 g/cm3
Transmetteur intégré pour une intégration simple dans les installations
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Solitrend MMP60
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 28/02/202529/11/2021Langue:
French
Version:
28/02/2025
Taille du fichier:
664.4 KB
Nom du fichier:
TI01482MFR_0325-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solitrend MMP60
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 28/02/202529/11/202129/10/2018Langue:
French
Version:
28/02/2025
Taille du fichier:
970.1 KB
Nom du fichier:
BA01946MFR_0425-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
KA Solitrend MMP60
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 28/02/202529/11/2021Langue:
French
Version:
28/02/2025
Taille du fichier:
915.5 KB
Nom du fichier:
KA01556MFR_0325-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX :
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN FR 04/10/2021Langue:
French
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
370.8 KB
Nom du fichier:
XA02701MFR_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Afficheur séparé
Afficheur/Configurateur autonome pour un contrôle fiable du process avec
les capteurs d'humidité SolitrendEN FR 29/11/201929/10/2018Langue:
French
Version:
29/11/2019
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SD02333MFR_0219.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Langue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Langue:
Anglais
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00956_01.21EN FR 11/06/2026Langue:
Anglais
Version:
11/06/2026
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EU_00956_01.26.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21EN FR 21/06/2021Langue:
Anglais
Version:
21/06/2021
Taille du fichier:
1011.1 KB
Nom du fichier:
EU_00905_01.21.pdf
-