Le Promass A compact est idéal pour le contrôle de process continu dans des applications très exigeantes. Son système monotube autovidangeable unique permet une mesure précise des liquides et gaz à faibles débits et haute pression. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass A 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Adapté aux applications avec des débits très faibles dans toutes les industries.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")
Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Installation compacte – capteur léger, compact
Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite
Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Le nettoyage efficace des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. C'est pourquoi Borer Chemie AG mise sur Teqwave F, I et T pour la mesure de la concentration.
Découvrez ce débitmètre monotube Coriolis compact pour la mesure précise des débits les plus faibles de quelques grammes par minute, et accédez facilement aux outils associés tels que vidéos ou brochures.
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O. Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O. Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O. Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .