Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre électromagnétique Proline Promag W 300 / 5W3B pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

Débitmètre électromagnétique
Proline Promag W 300

Le spécialiste des applications exigeantes sur l'eau et les eaux usées avec transmetteur compact facilement accessible

5W3B
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
Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Gamme de mesure

    0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)

  • Gamme de température du produit

    Matériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale

Domaine d'application

L'appareil premium pour la mesure sur l'eau et les eaux usées Promag W 300 a été conçu pour une utilisation fiable en zone explosible et sous des conditions difficiles. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité

  • Conçu pour la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales


Caractéristiques de l'appareil

  • Agréments internationaux pour l'eau potable

  • Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Afficheur séparé disponible

Avantages

  • Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN et sans perte de charge

  • Technologie flexible – capteur avec raccords process fixés ou brides tournantes

  • Fonctionnement à long terme – capteur robuste et entièrement soudé

  • Meilleure disponibilité de l'installation – débitmètre conforme aux exigences spécifiques de l'industrie

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products