Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre vortex Proline Prowirl F 200 / 7F2C pour les utilités

Proline Prowirl F 200
Débitmètre vortex

Débitmètre polyvalent avec détection des conditions de vapeur humide et précision inégalée

7F2C
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
Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : 0,75 %
    Débit volumique (en option) : 0,65 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression)
    Débit massique (liquide) : 0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602

Domaine d'application

Le Prowirl F est un débitmètre multivariable avec mesure en ligne de la vapeur humide. Son option d'étalonnage PremiumCal garantit une excellente précision de mesure et une disponibilité maximale de l'installation pour les faibles débits de gaz, de vapeur et de liquides. Le Prowirl F 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale en zone explosible. Heartbeat Technology permet une sécurité de process à tout moment.

  • Principe de mesure privilégié pour la vapeur humide/saturée/surchauffée, les gaz & les liquides (même cryogéniques)

  • Adapté à un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications de vapeur.

Caractéristiques de l'appareil

  • Détection de vapeur humide pour DN 25 à 300 (1 à 12")

  • Positionnement flexible de la cellule de pression

  • Siphon industriel pour la mesure de pression

  • Module d'affichage avec fonction de transmission de données

  • Boîtier double compartiment robuste

  • Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)

Avantages

  • Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz

  • Technologie de mesure fiable et sûre - conformité à la norme internationale Vortex ISO 12764

  • Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire

  • Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste et sans dérive

  • Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé, options Ethernet variées

  • Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products