Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre vortex Proline Prowirl O 200

Proline Prowirl O 200
Débitmètre vortex

Débitmètre optimisé pour les applications haute pression

7O2C
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression.
    Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.

  • Caractéristiques du capteur

    Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (CF3M)
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord process : 1.4404/F316/F316L

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : ±1,7% (température compensée) ; ±1,5% (température/pression compensées)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : ±1,5% (température/pression compensées) ; ±1,7% (température compensée + compensation de pression externe)
    Débit massique (liquide) : ±0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 250, Class 1500, 40K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    4-20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Sécurité du produit

    CE, C-TICK, EAC, UK Ex

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV, DNV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression.
    Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.

  • Caractéristiques du capteur

    Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (CF3M)
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord process : 1.4404/F316/F316L

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : ±1,7% (température compensée) ; ±1,5% (température/pression compensées)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : ±1,5% (température/pression compensées) ; ±1,7% (température compensée + compensation de pression externe)
    Débit massique (liquide) : ±0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 250, Class 1500, 40K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    4-20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-TICK, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV, DNV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression.
    Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.

  • Caractéristiques du capteur

    Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (CF3M)
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord process : 1.4404/F316/F316L

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : ±1,7% (température compensée) ; ±1,5% (température/pression compensées)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : ±1,5% (température/pression compensées) ; ±1,7% (température compensée + compensation de pression externe)
    Débit massique (liquide) : ±0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 250, Class 1500, 40K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    4-20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-TICK, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV, DNV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)