Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produit
Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.
PN 250, Class 1500, 40K
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Le Prowirl O est idéal pour une commande de process fiable dans des applications exigeantes sur gaz et vapeur avec pression de process élevée. De plus, sa construction garantit une sécurité maximale dans les process principaux et auxiliaires. Le Prowirl O 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale en zone explosible. Heartbeat Technology permet une sécurité de process à tout moment.
Principe de mesure privilégié pour la vapeur humide/saturée/surchauffée, les gaz & les liquides (même cryogéniques)
Le spécialiste des applications avec pression de process élevée.
Caractéristiques du produit
Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (classe 1500)
Conformité totale à NACE (MR0175/MR0103)
Positionnement flexible de la cellule de pression
Module d'affichage avec fonction de transmission de données
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz
Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale
Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire
Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste et sans dérive
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé, options Ethernet variées
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Le nettoyage efficace des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. C'est pourquoi Borer Chemie AG mise sur Teqwave F, I et T pour la mesure de la concentration.
Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression. Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.
Caractéristiques du capteur
Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 300 (½ à 12")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 250, Class 1500, 40K
Gamme de température du produit
Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN
Sécurité du produit
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression. Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.
Caractéristiques du capteur
Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 300 (½ à 12")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 250, Class 1500, 40K
Gamme de température du produit
Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sécurité du produit
Marquage CE, C-TICK, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre optimisé pour les exigences des tubes de raccordement haute pression. Meilleure commande de process – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Le spécialiste des applications avec des pressions de process élevées.
Caractéristiques du capteur
Intégrité mécanique accrue pour la mesure de débit – construction de capteur spéciale. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Débit massique de vapeur saturée jusqu'à PN 250 (Classe 1500). Conformité totale avec NACE (MR0175/MR0103). Positionnement flexible de la cellule de pression.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 300 (½ à 12")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 1700 m³/h (0.061 à 1000 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 22000 m³/h (0.31 à 13000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 250, Class 1500, 40K
Gamme de température du produit
Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sécurité du produit
Marquage CE, C-TICK, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; uniquement Class 900/1500 : test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .