Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Conteneur de source FQG63 - Mesure radiométrique

Mesure d'interface
radiométrique
Conteneur de source FQG63

Conteneur de source radioactive avec extension flexible

FQG63
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Radiométrique

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source avec élément d'extension flexible pour positionner la élément radioactif à l'intérieur de la cuve de process
    Env. 87 kg
    Bride adaptatrice : 10 kg

  • Spécificités

    Avec prolongateur flexible

  • Température ambiante

    -52 °C...+200 °C
    (-61 °F...+392 °F)

  • Température de process

    max. 400 °C (752 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous (tube plongeur)

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source avec élément d'extension flexible pour positionner la élément radioactif à l'intérieur de la cuve de process
    Env. 87 kg
    Bride adaptatrice : 10 kg

  • Spécificités

    Calcul des zones de contrôles avec Applicator

  • Température ambiante

    -52 °C...+200 °C
    (-61 °F...+392 °F)

  • Température de process

    max. 400 °C (752 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous (tube plongeur)

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Détection

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source avec élément d'extension flexible pour positionner la élément radioactif à l'intérieur de la cuve de process
    Env. 87 kg
    Bride adaptatrice : 10 kg

  • Spécificités

    Calcul des zones de contrôles avec Applicator

  • Température ambiante

    -52 °C...+200 °C
    (-61 °F...+392 °F)

  • Température de process

    max. 400 °C (752 °F) (tube plongeur)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous (tube plongeur)

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Détection

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source avec élément d'extension flexible pour positionner la élément radioactif à l'intérieur de la cuve de process
    Env. 87 kg
    Bride adaptatrice : 10 kg

  • Spécificités

    Calcul des zones de contrôles avec Applicator

  • Température ambiante

    -52 °C...+200 °C
    (-61 °F...+392 °F)

  • Température de process

    max. 400 °C (752 °F)
    (tube plongeur)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous (tube plongeur)

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Raccord process hygiénique

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Densité

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source avec élément d'extension flexible pour positionner la élément radioactif à l'intérieur de la cuve de process
    Env. 87 kg
    Bride adaptatrice : 10 kg

  • Température ambiante

    -52 °C...+200 °C
    (-61 °F...+392 °F)

  • Température de process

    max. 400 °C (752 °F) (tube plongeur)

  • Pression de process

    Toutes

  • Pièces en contact

    Sans contact

  • Hygiénique

    Sans contact

  • Spécificités

    Calcul des zones de contrôles avec Applicator