Stikstof- en fosfaatcontrolesysteem
Liquiline Control CDC81
Efficiency verbeteringen en kostenbesparingen voor rioolwater-/afvalwaterzuiveringsinstallaties
Liquiline Control CDC81 is de oplossing voor een betrouwbare en veilige afvoer in combinatie met energie- en kostenbesparingen in uw rioolwater-/afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het biedt dynamische, belastingsgebaseerde controle van de biologische behandeling en van de flocculantpompen tijdens fosfaateliminatie. Liquiline Control kan meerdere biologische stadia controleren op hetzelfde moment en zorgt voor een naadloze en snelle integratie in uw bestaande systemen dankzij de digitale bus en remote technologieën.
Efficiënte en betrouwbare afbraak van nutriënten
Een actieve controller herkent de snelheid van verandering van het nitrificatie proces,en bepaalt dus het directe gedrag van de biologie in intermitterende fasen. Het systeem past dynamisch het zuurstofsetpoint aan ten opzichte van de concentratie nutriënten. Simpel gezegd: een hoge belasting is gelijk aan een hoog zuurstof setpoint en lage belasting is gelijk aan een laag zuurstof setpoint. In het geval van continu draaiende blowers, wordt een feed-forward controle strategie gebruikt: dit compenseert voor snelle veranderingen in de belasting via voorspellende waarden.
Belastingsafhankelijke, chemische fosfaat eliminatie
The Liquiline maakt gebruik van continue flow- en fosfaat meting om uw doseerpomp te sturen en zo een efficiënte fosfaatverwijdering te garanderen. Het kan dus snel flocculantdosering aanpassen in het geval van wisselende belastingen of flows. Dit garandeert de meest efficiënte fosfaatomzetting, waardoor u minder flocculant gebruikt en dus kosten reduceert. Bovendien voorkomt geoptimaliseerd flocculant doseren toename van zouten van de biologie en toenemende hoeveelheden slib.
Procesbetrouwbaarheid en -controle
Dankzij de voortdurend gemeten waarden en de signaalvalidering, garandeert, LiquilineControl een stabiele werking van de installatie en betrouwbare ontlading van de installatie. Als een gemeten waarde of zelfs een blower faalt, dan schakelt het systeem de getroffen regelkringen in een overeenkomstige veiligheidstaat en stuurt fout- of waarschuwingsberichten. De oorspronkelijke installatie-instellingen kunnen op elk gewenst moment via de keuzeschakelaar worden hersteld. Zelfs na installatie heeft het personeel te allen tijde de volledige controle over het proces .
Eenvoudige integratie in bestaande installaties
Liquiline Control is ontworpen als een modulair uitbreidbaar systeem, met een architectuur voornamelijk gebaseerd op een programmable logic controller (PLC) en individuele signaalinterfaces. Verkrijgbaar als stand-alone oplossing of decentraal in verschillende behuizingsconfiguraties, deze flexibiliteit zorgt voor een snelle en eenvoudige integratie in bestaande procescontrolesystemen, alsmede opname van bestaande instrumentatie.
Makkelijk te gebruiken remote access
Met behulp van veldbustechnologie, zendt LiquilineControl alle externe meetgegevens naar een centraal punt zoals uw controlekamer. Dit maakt eenvoudige monitoring van de processen en aanpassing van de regelingen mogelijk. Bovendien is procesbewaking via beveiligde VPN bijzonder snel en eenvoudig. Hierdoor kunnen de medewerkers van de zuiveringsinstallatie de gemeten waarden en parameters beheren, ongeacht de locatie en weersomstandigheden.
Liquiline Control - Kenmerken
Zuurstofcontrole met automatische herkenning van de belasting en aanpassing van de concentratie
Gelijktijdige controle van meerdere biologische stadia
Validatie van meetwaarden en sensorsignalen
Lokale, op zichzelf staande besturing of integratie in bestaande PCS
Continue of intermitterende werking van de biologische fase van basisbelasting tot piekbelasting
Voorspellende regelingstrategieën voor het afzwakken van belastingspieken
Spoelbelasting voor lange denitrificatie fasen
Belastingsafhankelijke, chemische fosfaat eliminatie
Remote access
Liquiline Control - meettechnologie
Zuurstofmeting
Ammonium- en nitraatmeting
Fosfaatmeting
Flowmeting
Liquiline Control - services
Inbedrijfname
Optimalisatie tijdens bedrijf
Applicatietrainingen
Remote onderhoud