Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product rootFMU40
NaamUltrasone meting Time of Flight
Prosonic FMU40
Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product rootFMU41
NaamUltrasone meting Time of Flight
Prosonic FMU41
Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product rootFMU42
NaamUltrasone meting Time of Flight
Prosonic FMU42
Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. meetafstandLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultrasonic level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Ultrasonic level measurement with Prosonic sensors provides continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of the sensors. Check out the broad range of Prosonic devices for ultrasonic level measurement and click on the button below.
The ultrasonic method is a proved, as well as cost-effective solution for level measurement in liquids and bulk solids. Instruments are available as compact or separate versions. This measuring principle is characterized by easy planning and assembly, fast and safe commissioning, a long service life and reduced maintenance costs. Typical applications include abrasive and aggressive media, even in rough ambient conditions.
Ultrasonic measurement: Measuring Principle
Prosonic is based on the Time-of-Flight principle. A sensor emits ultrasonic pulses, the surface of the media reflects the signal and the sensor detects it again. The Time-of-Flight of the reflected ultrasonic signal is directly proportional to the distance traveled. With the known tank geometry the level can be calculated.
Benefits
Non-contact, maintenance-free measurement
Measurement unaffected by media properties, like dc value or density
Calibration without filling or discharging
Self-cleaning effect due to vibrating sensor diaphragm
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .