Communication IO-Link
La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation
Classe A selon IEC 60751
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
à 20 °C : 50 bar (725 psi)
PT 100 :
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
jusqu'à 600,00 mm (23,62'')
La sonde de température hygiénique iTHERM CompactLine TM311 fournit des mesures de température de process rapides et précises dans les applications hygiéniques et aseptiques. La sonde de température offre soit un raccordement 4 fils Pt100, soit un transmetteur intelligent avec 4...20 mA, IO-Link (détection automatique) ou sortie tout ou rien. Doté de la technologie TipSens, le RTD (Pt100 ; classe A) fournit des temps de réponse de seulement 1,5 s (t90) pour un contrôle optimal du process. Cet appareil polyvalent est le choix idéal pour favoriser la standardisation en usine.
Mis au point pour une utilisation universelle dans les applications stériles
Haut potentiel de standardisation pour les constructeurs de skids, de machines et d'installations
Gamme de mesure : -50 à 200 °C (-58 à 392 °F)
Gamme de pression : jusqu'à 50 bar (725 psi)
Indice de protection : IP69
Sortie : Pt100 (raccordement 4 fils) ; IO-Link, 4...20 mA, 1x sortie PNP
Agréments internationaux : 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, CE 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Agrément Marine selon DNV GL
Installation rapide et mise en service aisée :
- Dimensions compactes pour une installation en espaces restreints
- Connecteur standard M12 avec IP69 pour un raccordement électrique simplifié
- Longueurs d'immersion recommandées pour une mesure optimale
- Gamme de température prédéfinie
Mesure très performante de la température :
- Temps de réponse courts de seulement 1,5 s (t90)
- Grande précision du capteur même avec des longueurs d'immersion courtes
- Précision de mesure améliorée grâce à l'appairage capteur-transmetteur
Fonctionnement sûr et fiable :
- Sécurité de l'appareil conforme à EN 610101-1 et CSA C/US
- Compatibilité électromagnétique (NAMUR NE 21)
- Informations de diagnostic d'appareil (NAMUR NE 43)
- Construction hygiénique fabriquée à partir d'acier inoxydable haut de gamme
- Agrément Marine
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
Version française - 03/2022 |
Capteur de température compact, Pt100, raccordement 4 fils, classe A En option avec interface IO-Link et transmetteur 4 à 20 mA, programmable par PC
EN | FR | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/03/2022 |
Taille du fichier: |
1.4 MB |
Nom du fichier: |
TI01439TFR_0322-00.pdf |
Level, pressure and temperature measurement
EN | FR | ||
03/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
03/04/2024 |
Taille du fichier: |
1.2 MB |
Nom du fichier: |
TI00426FFR_2524.pdf |
Capteur de température compact, Pt100, raccordement 4 fils, classe A
En option avec interface IO-Link et transmetteur 4 à 20 mA, programmable
par PC
EN | FR | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/03/2022 |
Taille du fichier: |
1.4 MB |
Nom du fichier: |
TI01439TFR_0322-00.pdf |
Capteur de température compact avec IO-Link
EN | FR | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
02/09/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/03/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA01952TFR_0322-00.pdf |
Capteur de température compact avec IO-Link
EN | FR | ||
22/06/2020
|
|
|
|
12/08/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
22/06/2020 |
Taille du fichier: |
540.5 KB |
Nom du fichier: |
KA01437TFR_0220.pdf |
Technical documentation in other languages
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/07/2021 |
Taille du fichier: |
478.5 KB |
Nom du fichier: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
Langue: |
Anglais |
Version: |
15/09/2023 |
Taille du fichier: |
800.3 KB |
Nom du fichier: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Endress+Hauser offers innovative
temperature sensors and assemblies,
system products, accessories, software
solutions and related services for
hygienic, sterile and aseptic applications
in the food & beverage and life
sciences industries governed by stringent
quality and safety regulations.
Langue: |
Anglais |
Version: |
05/08/2022 |
Taille du fichier: |
25.5 MB |
Nom du fichier: |
PU01305T_09_EN_03.22.pdf |
Komplettangebot für
die Lebensmittel- und Getränke- sowie die
Life-Sciences-Industrie
Langue: |
Allemand |
Version: |
12/09/2022 |
Taille du fichier: |
3.3 MB |
Nom du fichier: |
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf |
The iTHERM CompactLine TM311 digital compact thermometer
with IO-Link is an easy to install, fit for purpose, IIoT
ready temperature probe that fulfills the design and performance
requirements for the life sciences, food & beverage
and general process industries.
Langue: |
Anglais |
Version: |
09/08/2022 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
PU01293T09EN_0322.pdf |
Kompakt, universell einsetzbar und digital
Das digitale Kompaktthermometer iTHERM CompactLine TM311
mit IO-Link ist ein einfach zu installierendes, zweckmäßiges und
IIoT-fähiges Thermometer, das die Design- und Leistungsanforderungen
der Life-Sciences-, Lebensmittel- & Getränke- sowie der
allgemeinen Prozessindustrie erfüllt.
Langue: |
Allemand |
Version: |
14/09/2022 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
PU01293T_09_DE_0322 TM311.pdf |