Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis LPGmass / 8FE pour une mesure précise du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

LPGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour application de ravitaillement et de distribution de carburant avec intégration système aisée

8FE
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour le ravitaillement et la distribution avec intégration système simple. Mesure précise du GPL (gaz de pétrole liquéfié) dans les applications de ravitaillement et de distribution.

  • Caractéristiques du capteur

    Excellente sécurité de fonctionnement – fiable dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, densité, température). Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée/de sortie. Débit jusqu'à 45 000 kg/h (1654 lb/min). Calcul du débit volumique selon API table 53.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Configuration simple – réduite aux besoins de l'application. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Sortie impulsion et Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 40 (³⁄₈ à 1½")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,2 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,3 %

  • Gamme de mesure

    0 à 45 000 kg/h (0 à 1650 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 63K

  • Gamme de température du produit

    –40 à +125 °C (–40 à +257 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 10 à 30 V
    AC 20 à 28 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1,étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales
    PED, CRN

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1