Compact Stoom/Water Analyse Systeem (SWAS)
Compact SWAS panel solution voor een betrouwbare en veilige bewaking van water- en stoomcircuits.
SWAS Compact is een oplossing voor industriële stoomgeneratoren die de waterkwaliteit efficiënt bewaakt en goed in uw systeem past, en zeer weinig ruimte in beslag neemt. Het bestaat uit monstervoorbereiding, een kationenwisselaar en een Liquiline transmitter waarop pH-, geleidbaarheids- en zuurstofsensoren zijn aangesloten. De SWAS Compact minimaliseert corrosie en aanslag en dus dure reparaties en vervangingen van complete installatieonderdelen. Het voorkomt productieverlies als gevolg van stilstand van de installatie.

Uw voordelen
SWAS Compact levert betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten, zelfs bij lage monstervolumes
Het beschermt ketels en warmtewisselaars tegen corrosie en afzetting
Gemakkelijk te integreren in bestaande water- en stoomcircuits dankzij het compacte ontwerp en de gebruiksklare levering
Er kunnen maximaal acht sensoren worden aangesloten op de multichannel Liquiline transmitter
Gemakkelijk onderhoud, korte stilstandtijden
SWAS Compact kan worden uitgerust met Liquiline multiparameter transmitters. Deze maken het gebruik van voorgekalibreerde sensoren met Memosens technologie mogelijk, waardoor de werktijd binnen uw proces opmerkelijk wordt geminimaliseerd. De geïntegreerde pH-waardeberekening maakt een nauwkeurige pH-regeling mogelijk, terwijl de berekening van de resterende levensduur van de kationenwisselaar voorspellend onderhoud mogelijk maakt. De maximale procesveiligheid wordt gegarandeerd door een automatische uitschakeling van het systeem als de temperatuur van het monster te hoog is.
Meet alle kritische parameters
pH/Redox
Opgelost zuurstof
Geleidbaarheid (totaal, kationisch en verschil)
Toepassingsgebieden
De SWAS Compact paneeloplossing bewaakt de stoom- en waterkwaliteit in vele industrieën en hun utilities:
Power & Energy
Voedingsmiddelen & dranken
Chemie
Mijnbouw, Mineralen & Metalen
Typische toepassingen zijn:
Ketelvoedingswater
Stoom-en condensaatanalyse
Ketelwater