Trilvorkniveaudetectie
Niveauschakelaars in vloeistoffen en vaste stoffen
Trilvorkniveaudetectie biedt een veilige overvulbeveiliging voor vloeistoffen en vaste stoffen in bulk in iedere industrie. De second line of defense garandeert de hoogste mate van veiligheid en beschikbaarheid van de schakelaars. Liquiphant staat voor een betrouwbare schakeling die niet wordt beïnvloed door: veranderende media-eigenschappen, turbulenties, schuim, trillingen of aangroei. In silo's met fijnkorrelige of poedervormige vaste stoffen is Soliphant de perfecte match .Voor meer informatie klikt u op onderstaande knop.
Trilvorkniveaudetectie
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Trilvorkschakelaars zijn perfect geschikt voor tal van vloeistoftoepassingen, van eenvoudige niveaudetectie (min. en max. controle), gecertificeerde lekkagebewaking en overvulbeveiliging tot en met de beveiligingsuitrusting in de installatieonderdelen die onderworpen zijn aan de Safety Integrity Levels (SIL 2/3). Voor toepassingen in poedervormige of grove stortgoederen kunnen de vibrerende apparaten ook worden gebruikt in gevaarlijke gebieden, meestal in de grondstoffen-, chemische- of voedingsmiddelenindustrie.
Trillingsmeetprincipe
Trilvorkniveaudetectie: Meetprincipe
Voor niveaudetectie in vloeistoffen wordt een sensor in de vorm van een trilvork in zijn resonantiefrequentie gebracht. De aandrijving werkt piëzo-elektrisch. De oscillerende frequentie verandert als de vork in het medium komt. De verandering wordt geanalyseerd en vertaald in een schakelsignaal.
In vaste stoffen wordt een één-staafssensor inzijn resonantiefrequentie gebracht. De aandrijving werkt piëzo-elektrisch. De amplitude verandert als de vork in het medium komt. De verandering wordt ook geanalyseerd en vertaald in een schakelsignaal.
Voordelen
Niet beïnvloed door de media
Niet beïnvloed door media-eigenschappen
Eenvoudige installatie en klaar voor gebruik zonder kalibratie
Zelf-monitoring
Geen slijtage, onderhoudsvrij