Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Drukverschilmeting

Drukverschilmeting

Continue niveau-, debiet- en drukverschilmeting

Drukverschiltransmitters met piëzoresistieve druksensoren en gelaste metalen membraan of elektronische dp of scheidingsmembranen worden veelal gebruikt in de procesindustrie. Deltabar biedt continue niveaumeting in vloeistoffen en volume- of massastroommeting met behulp van primairy elements. Het is ook mogelijk om filterbewaking uit te voeren met de drukverschiltransmitters. Bekijk het brede scala aan Deltabar instrumenten en klik op de onderstaande knop.

4 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Drukverschilmeting

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Naast de instrumenten met silicium cel of scheidingsmembraan voor drukverschil-, niveau- en dp debietmeting, is Deltabar elektronisch dp een drukverschilsysteem dat twee sensormodules en één transmitter combineert. In niveautoepassingen meet de hogedruksensor (HP) de hydrostatische druk. De lagedruksensor (LP) meet de topdruk. Het niveau of drukverschil wordt berekend in de transmitter aan de hand van deze twee digitale waarden.

Drukverschilmeting: Meetprincipe

Silicium Cel: De werkdruk buigt het proces isolerende membraan en de vulvloeistof brengt de druk over naar een weerstandsbrug (halfgeleidertechnologie). De drukafhankelijke verandering in de uitgangsspanning van de brug wordt gemeten en geëvalueerd.

Scheidingsmembraan: De werkdruk op het processcheidingsmembraan wordt door een vulvloeistof naar het processcheidingsmembraan van de sensor overgedragen.

Primairy elements: neem contact op met uw lokale verkoopkantoor

Voordelen

  • Universele dp transmitter voor flow-, niveau- of filtertoepassingen
  • Met scheidingsmembraan procestemperaturen van -70 tot +400°C (-94 tot +752°F)
  • Het elektronische drukverschilsysteem elimineert traditionele mechanische problemen, wat resulteert in een grotere procesbeschikbaarheid en betrouwbaarheid. Ook de veiligheidsrisico's worden geminimaliseerd door de architectuur en het ontwerp van het elektronische dp systeem