Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?
Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.
Milieubescherming, consistente productkwaliteit, procesoptimalisatie en veiligheid - slechts enkele redenen waarom vloeistofanalyse steeds belangrijker wordt. Vloeistoffen zoals water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën en farmaceutische producten moeten dag in dag uit worden geanalyseerd. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van al deze meetopdrachten met applicatiekennis en geavanceerde technologieën. Ontdek ons uitgebreide portfolio en kies het product dat het beste past bij uw procesbehoeften.
Ons uitstekende portfolio heeft de Frost & Sullivan Company of the Year Award voor wateranalyse-instrumentatie ontvangen.
Memosens converteert de gemeten waarde naar een digitaal signaal en draagt deze over aan de transmitter zonder een contactverbinding. Deze video laat zien hoeMemosens procescontrole en onderhoud optimaliseert.
De pH-waarde van een vloeistof kan worden berekend met behulp van het potentiometrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
De geleidbaarheid van een vloeistof kan worden gemeten met behulp van de geleidende of toroïdale meetprincipes. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Nutriënten, metalen of koolstofcomponenten in een vloeistof kunnen worden gemeten met het colorimetrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Deze video laat zien hoe het unieke ontwerp- en afdichtingsprincipe van het intrekbare Cleanfit CPA875-armatuur garant staat voor een veilige sensorbehandeling en besmetting van hygiënische processen voorkomt.
Ons uitstekende portfolio heeft de Frost & Sullivan Company of the Year Award voor wateranalyse-instrumentatie ontvangen.
Memosens converteert de gemeten waarde naar een digitaal signaal en draagt deze over aan de transmitter zonder een contactverbinding. Deze video laat zien hoeMemosens procescontrole en onderhoud optimaliseert.
De pH-waarde van een vloeistof kan worden berekend met behulp van het potentiometrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
De geleidbaarheid van een vloeistof kan worden gemeten met behulp van de geleidende of toroïdale meetprincipes. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Nutriënten, metalen of koolstofcomponenten in een vloeistof kunnen worden gemeten met het colorimetrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Deze video laat zien hoe het unieke ontwerp- en afdichtingsprincipe van het intrekbare Cleanfit CPA875-armatuur garant staat voor een veilige sensorbehandeling en besmetting van hygiënische processen voorkomt.
Voordelen
Van standaardsensoren tot complete meetstations - wij bieden geavanceerde technologie voor elke vloeistofanalyseparameter.
Onze uiterst nauwkeurige instrumenten helpen u het productrendement te verhogen, de productkwaliteit te verbeteren en de procesveiligheid te garanderen.
Met state-of-the-art communicatie-interfaces en protocollen kunt u onze apparaten naadloos integreren in uw processen en het bedrijfsmiddelenbeheer.
Of het nu proceslab, proces of utilities betreft - gebruik onze knowhow en expertise om uw toepassing te optimaliseren.
Als toonaangevende leverancier van analysemeettechnologie ondersteunen wij u gedurende de gehele levenscyclus van het product - overal ter wereld.
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Experts in voedingsstoffen, somparameters, metalen, monstername
Monsternameapparatuur, analysers, in-situ sensoren en diensten voor geautomatiseerde monstername en meting van voedingsstoffen, somparameters en metalen
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .