Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Measuring range
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave F is ideaal voor realtime-vloeistofanalyse in leidingen, met name in skids. Productfabrikanten en eindklanten waarderen de zeer nauwkeurige in-situ-concentratiemetingen van het inline-instrument. Teqwave vermindert de bedrijfskosten door verschillende meetparameters tegelijk te bewaken. Stem uw Teqwave-transmitter perfect af op uw productiebehoeften: u kunt uw toepassingsgebied flexibel definiëren en uitbreiden.
De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd
Continue concentratiemeting van vloeistoffen in leidingen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 8 tot 25 (3/8 tot 1 inch)
Full-bore ontwerp zonder drukverlies
Industrieconform, eenvoudige installatie via DIN-rail
3,5 inch TFT-kleurentouchscreen of LED-indicatie
4-20 mA, Modbus TCP
Voordelen
Gemakkelijk en efficiënt – realtime-in-situ-vloeistofanalyse
Volledige transparantie – continue bewaking van de productkwaliteit zonder monstername
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Holiferm produceert duurzame biosurfactanten met behulp van een gepatenteerd fermentatieproces op basis van zwaartekrachtscheiding. Het bedrijf was op zoek naar een manier om de meting van de kritische fasescheidingsstap te automatiseren.
Smart, flexible inline measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Full-bore design without pressure loss.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Smart, flexible inline measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Full-bore design without pressure loss.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .