Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

PLA-Produktion optimieren: Messlösungen zur Verkürzung der Chargenzeit

Verbessern Sie die PLA-Chargeneffizienz, und stellen Sie eine stabile Polymerqualität sicher.

Produktionsprozess Polymilchsäure (PLA) – Fermentation, Reinigung und Polymerisation

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Einführung

Prozessstabilität in der PLA-Produktion durch präzise Messtechnik

Die Instrumentierung spielt eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der PLA-Produktion. PLA-Messlösungen ermöglichen eine kontinuierliche Qualitätskontrolle, indem sie frühzeitig Einblicke in Prozessstabilität und Produktkonsistenz bieten. Die Beibehaltung stabiler Betriebsbedingungen in der Milchsäurefermentation, Reinigung und Polymerisation ist entscheidend, um konsistente PLA-Eigenschaften und eine zuverlässige Anlagenleistung zu erreichen.
Die kontinuierliche Messung von Durchfluss, pH-Wert, Druck, Füllstand und Zusammensetzung ermöglicht es Bedienern, Abweichungen frühzeitig zu erkennen, die biologische Aktivität aufrechtzuerhalten und den Betrieb der Downstream-Anlagen vor schwankender Rohstoffqualität zu schützen. Mit Echtzeit-Einblicken in den Prozess können Anlagen Schwankungen reduzieren, die chargenweise Wiederholbarkeit verbessern, nicht spezifikationskonformes Material verringern und energieeffizientere Chargenprozesse über die PLA-Wertschöpfungskette unterstützen.

Grafik: Milchsäurefermentation
 (PLA)  Milchsäurebildung aus Glukose ©Endress+Hauser
Grafik: Milchsäurefermentation
 (PLA)  Milchsäurebildung aus Glukose

Milchsäurefermentation (PLA)

Einblicke

Optimierung der Milchsäurefermentation durch zuverlässige Rohstoffregelung

Eine präzise Rohstoffregelung ist in der Milchsäurefermentation entscheidend, da sich Schwankungen in der Substratverfügbarkeit oder in den Rohstoffbedingungen direkt auf den mikrobiellen Stoffwechsel und die Säureproduktivität auswirken.

  • Stabilisierung der Substratverfügbarkeit zum Schutz der Fermentationsleistung: Promass E 300 bietet eine Coriolis-Massestrommessung, die unabhängig von Dichte- oder Viskositätsänderungen ist und eine stabile stöchiometrische Regelung der Fermentationsrohstoffe unterstützt
  • Erkennung von Rohmaterialabweichungen bevor sie sich auf den Bioreaktor auswirken:Promass F 300 bietet eine hochpräzise Inline-Dichtemessung und ermöglicht dadurch die frühzeitige Erkennung von Schwankungen in den Rohstoffen und stabile Fermentationsbedingungen
  • Regelung der Zufuhrtemperatur zur Vermeidung von metabolischem Stress:iTHERM TM131 mit schnellen Ansprechzeiten unterstützt eine stabile Aufbereitung der Rohstoffe selbst bei Änderungen in der Last oder in der Zusammensetzung
Prozessdiagramm Fermentation/Bioreaktor ©Endress+Hauser
Prozessdiagramm Fermentation/Bioreaktor

Prozessdiagramm Fermentation/Bioreaktor

Einblicke

Stabile Milchsäurefermentation für eine hohe Prozessleistung

Die Milchsäurefermentation erfordert eine strikte Regelung der biologischen Parameter sowie der Parameter für den Umgang mit Gasen, um in der gesamten Charge oder während des Dauerbetriebs die Produktivität aufrechtzuerhalten.

  • Überwachung von Nährstoff- und Metabolitkonzentrationen direkt im Fermenter: Der Raman Rxn4-Inline-Analysator misst zahlreiche kritische Prozessparameter, um eine optimale Ausbeute und Konsistenz zwischen Chargen sicherzustellen
  • Steuerung des pH-Werts zum Schutz der mikrobiellen Aktivität: Memosens CPS11E liefert in Kombination mit dem Liquiline CM448 eine stabile, driftfreie Inline-pH-Messung, die sich für biologische Medien eignet
  • Überwachen der Biomasseentwicklung zur frühzeitigen Erkennung einer sinkenden Fermentationsleistung:OUSAF11 unterstützt eine kontinuierliche Trübungsmessung, während Liquiline CM44P die Integration von spektroskopischen Konzentrationsdaten zur Erstellung von Fermentationstrends ermöglicht
  • Beibehaltung eines stabilen Arbeitsvolumens und Vermeidung von Störungen durch Schaumbildung:Micropilot FMR62B stellt, gestützt durch Heartbeat Technology für eine vorausschauende Wartung, eine zuverlässige Füllstandsmessung in Bioreaktoren sicher
  • Stabilisierung der Gasfreisetzung zum Schutz des Fermentationsbetriebs: Cerabar PMP51B bietet zuverlässige Drucküberwachung in Fermentationsbehältern und Abgasleitungen
  • Überwachung der CO₂-Entwicklung zur Validierung des Fermentationsfortschritts: MCS300P ermöglicht eine kontinuierliche CO₂-Abgasüberwachung, um eine frühzeitige Erkennung von Abweichungen in der Fermentation zu unterstützen
Prozessdiagramm Polymilchsäureproduktion bzw. PLA-Herstellung ©Endress+Hauser
Prozessdiagramm Polymilchsäureproduktion bzw. PLA-Herstellung

Polymilchsäureproduktion bzw. PLA-Herstellung

Einblicke

Zuverlässige PLA-Reinigung durch stabile Prozessbedingungen

Eine stetige Reinigungsleistung hängt von einer vorhersagbaren Zusammensetzung der Fermentationsbrühe und geregelten Transferbedingungen ab.

  • Frühzeitige Erkennung von ionischen Verunreinigungen zum Schutz der Abscheideleistung: Memosens CLS82E bietet in Kombination mit dem Liquiline CM442 eine zuverlässige Leitfähigkeitsmessung zur Erkennung von Verunreinigungstrends
  • Überwachung der Brühezusammensetzung zur Identifizierung der Belastung durch Verunreinigungen und einer unvollständigen Fermentation: Der Raman Rxn4-Analysator ermöglicht Echtzeit-Überwachung von wichtigen organischen Komponenten und Verunreinigungstrends und unterstützt so einen stabilen Betrieb der Downstream-Reinigungsanlagen
  • Stabilisierung des Transferdurchflusses zur Gewährleistung einer konsistenten Zufuhr zu den Reinigungsanlagen: Promag H 300 stellt eine zuverlässige elektromagnetische Durchflussmessung für die Weiterleitung der Fermentationsbrühe zur Reinigungsstufe sicher
Einblicke

Sicherstellen einer konsistenten Polymerqualität durch geregelte Reaktionsbedingungen

Die PLA-Polymerisation reagiert in hohem Maße empfindlich auf thermische Bedingungen, Feuchtegehalt und Umwandlungsstabilität.

  • Beibehalten einer stabilen Reaktionstemperatur zum Schutz der Polymerqualität: iTHERM TM411 unterstützt eine präzise Temperaturmessung während der Lactidbildung und Polymerisation und sorgt so für eine stabile Reaktionskinetik und verhindert eine unkontrollierte Umesterung oder einen Polymerabbau
  • Regelung der Unterdruckbedingungen zum Schutz von Molekulargewicht und Polymereigenschaften: Cerabar PMP71B bietet eine zuverlässige Unterdruckmessung und stellt so eine effiziente Entfernung von Wasser und Komponenten mit niedrigem Siedepunkt während der Polymerisation sicher
  • Überwachung der Monomerumwandlung zur Gewährleistung einer konsistenten Polymerqualität: Der Raman Rxn4-Analysator ermöglicht die Inline-Konzentrationsmessung von Monomeren und Zwischenprodukten in Echtzeit und unterstützt so eine geregelte Polymerisation und konsistente Produkteigenschaften
/

Schlüsselprodukte zur Steuerung der PLA-Produktion

/
FAQ

Häufig gestellte Fragen zu Messlösungen für die PLA-Produktion

Die nachfolgenden häufig gestellten Fragen behandeln allgemeine technische Überlegungen, die sich bei der Auswahl der Messtechnologie für die PLA-Produktion stellen. Sie erläutern, weshalb spezifische Geräteansätze gut für Fermentations-, Reinigungs- und Polymerisationsprozesse geeignet sind.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten