Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Flow USA

Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten sowie kundenspezifische Logistik

Von ihrem Standort in Greenwood aus betreut Endress+Hauser Flow Kunden in den USA, Kanada, Mexiko, Chile und weiteren lateinamerikanischen Ländern. In Greenwood werden magnetisch-induktive, Coriolis-, Ultraschall- und thermische Massedurchflussmessgeräte sowie Wirbelzähler und Spezialprodukte produziert und kalibriert. Hinzu kommen logistische Dienstleistungen. Das Werk besitzt eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA.

Geschäftsführer

Stefan Grotzer

Gründungsjahr

1996

Anzahl Mitarbeiter

203

  • Produktion

Kontakt

Erfahren Sie mehr von unseren Experten

Endress+Hauser Flow (USA), Inc.
2330 Endress PlaceGreenwood, IN 46143USA / Vereinigte Staaten
Tel. (Standard) +1 317 535 1376
Fax +1 317 535 14 85

Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in den USA

Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

PremiumCal – Eine der genauesten und größten Produktions-Kalibrieranlagen in den USA für Nennweiten von 1/12 bis 48" (2 bis 1200 mm)

Kundenspezifische Werksabnahmen

Qualitätssysteme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor) Umweltsystem: ISO 14001:2015 Sicherheitssystem: ISO 45001:2018

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produkte und Dienstleistungen im Überblick
download icon Download
document icon
Fact sheet: Endress+Hauser Flow USA
Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in den USA
download icon Download