Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Speziell entwickelte LNG-Bunkerlösung

Umfassende Echtzeit-Gasanalyse für effiziente und sichere Bunkermessung bei LNG-Transfers

Coriolis-Durchflussmessgerät PromassQ von Endress+Hauser

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Unsere standardisierten LNG-Bunkerlösungen sind für das Bunkern von LNG sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Betrieb ausgelegt. Sie sind mit einer Vielzahl von Optionen ausgestattet, um den Anforderungen der Betreiber von Bunkeranlagen und des Seeverkehrs gerecht zu werden, und decken eine breite Palette von Durchflussmengen und Prozessbedingungen ab.

Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Öl & Gas

Hardware & Software:

  • Coriolis-Massedurchflussmessgeräte (insbesondere Proline Q Promass)
  • Raman-Analysator (Rxn4), Rxn-41 Raman-Sonde und Faserkabel (max. bis 500 m)
  • Temperatursensoren
  • Drucksensoren
  • Vollständig integriertes Leitsystem mit Energieberechnungen, einschließlich Durchflussrechnern und HMI
  • Gelieferte LNG- und BOG-Gesamtmasse
  • Gesamte übertragene Energie von LNG und BOG
  • GCV und NCV (massebasiert)
  • Brutto-und Netto-Wobbe-Index
  • Methanzahl (auswählbares Berechnungsverfahren AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Dienstleistungen:

  • Anwendungsberatung und Vor-Ort-Inspektion
  • Projektmanagement und Engineering
  • FAT und SAT
  • Projektinbetriebnahme und Startup
  • Dienstleistungen zur Überprüfung der Anlagenleistung
  • Life-Cycle-Services
  • Kundenschulung

Die erste Lösung auf dem Markt, die den Energietransfer von LNG-Brennstoff in Echtzeit berechnet

Die LNG-Bunkerlösung von Endress+Hauser ist die erste mit Echtzeit-Messung und mit gleichzeitiger Gasanlayse des LNG. Dies ermöglicht eine zuverlässige Messung der Qualität der umgeschlagenen Ladung und führt zu einer noch nie dagewesenen Präzision bei der Messung der LNG-Energie. Dies ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Bunkerbetriebs von Bunkerschiffen und allen anderen Schiffstypen bis hin zu Lastkähnen.

Endress+Hauser unterstützt die maritime Energiewende durch modernste LNG-Bunkerlösungen und bietet Ihnen eine Alternative für wartungsintensive Messsysteme auf Basis der Gaschromatographie. Unabhängig davon, ob Sie an speziellen Bunkerterminals arbeiten oder Schiff-zu-Schiff-Transfers durchführen, lassen sich unsere Lösungen nahtlos in Ihre Infrastruktur integrieren und gewährleisten eine zuverlässige und konsistente Messung von LNG-Masse, Energie und Zusammensetzung sowie Boil-Off-Gas (BOG).

Profitieren Sie von höchster Genauigkeit bei der Messung von LNG-Mengen

dank hochpräziser und direkter Massemessung mit Coriolis-Durchflussmessgeräten, die komplexe Berechnungen zur Tankvermessung überflüssig machen und eine zuverlässige und transparente Bunkerung gewährleisten.

Überwachung der LNG-Zusammensetzung in Echtzeit mit patentierter Raman-Technologie u

und einem vollständig integrierten Kontrollsystem mit Energieberechnungen, die eine präzise Messung des Energiegehalts, die Erkennung von Verunreinigungen und die Einhaltung internationaler Normen ermöglicht.

Reduzierung der Gesamtbetriebskosten

durch wartungsarme Messsysteme.

Effizientes Platzmanagement an Bord des Schiffes

bei gleichzeitiger Einhaltung der Emissionsminderungsvorschriften, dank der platzsparenden Installation mit geringerem Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit Gaschromatographen.

Profitieren Sie von nur einem Anbieter für die gesamte Anlage.

Profitieren Sie von nur einem Anbieter für die gesamte Anlage.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Messsysteme für Bunkerkraftstoffe 
Erfahren Sie mehr über unsere zertifizierten Lösungen für maximale Transparenz bei Messsysteme für Bunkerkraftstoffe 
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entdecken Sie weitere Lösungen