Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Füllstandsmessung

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern

Füllstandsmessung
142 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres nächsten Geräts?

Einfache Auswahl und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.

Messtechnik für die Füllstandsmessung

Endress+Hauser bietet ein vielseitiges Portfolio an Messgeräten für die kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstandmessung in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern und verflüssigten Gasen. Die Füllstandsmessgeräte eignen sich für den Einsatz in Tanks, Silos sowie mobilen Behältern in unterschiedlichsten Industrien.

Technologien zur Füllstandsmessung

Endress+Hauser verfügt über ein breites Spektrum an Füllstandsmessverfahren, die gezielt auf unterschiedliche Applikationsanforderungen abgestimmt sind. Abhängig von der Anwendung kommen Radar-, Ultraschall-, Vibronik- und hydrostatische Sensoren sowie radiometrische Messgeräte und Differenzdrucktransmitter zum Einsatz. Diese Vielfalt an Messverfahren gewährleistet zuverlässige Messergebnisse, selbst unter anspruchsvollen Prozessbedingungen wie hohem Druck, extremen Temperaturen oder aggressiven Medien.

Endress+Hauser begleitet seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus einer Messstelle hinweg, von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung. Im laufenden Betrieb tragen Füllstandssensoren wesentlich zur Vermeidung von Überfüllung und Trockenlauf bei, insbesondere in der Pumpensteuerung und in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Dadurch werden sichere, effiziente und stabile Prozessbedingungen unterstützt.

Vorteile

  • Erhöhte Anlagensicherheit: Überfüll‑ und Trockenlaufzustände lassen sich durch den Einsatz geeigneter Füllstandssensoren vermeiden, insbesondere bei Anwendungen zur Pumpensteuerung.
  • Hohe Messgenauigkeit: Die präzise Erfassung von Füllständen in Flüssigkeiten und Feststoffen unterstützt eine gleichbleibende Produktqualität und eine effektive Prozesssteuerung.
  • Hohe Anwendungsflexibilität: Eine breite Auswahl an Technologien ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Behältern und Medien, von Flüssigkeiten und Schüttgütern über Pasten bis hin zu verflüssigten Gasen.
  • Konsistente Produktqualität: Die kontinuierliche Füllstandsmessung unterstützt stabile Produktionsprozesse, trägt zur Einhaltung definierter Qualitätsstandards bei und hilft, Ausschuss zu reduzieren.
  • Kosteneffizienz: Robuste Gerätekonzepte, geringer Wartungsaufwand und langfristig stabile Messergebnisse senken Betriebskosten und minimieren ungeplante Stillstände.
  • Globale Verfügbarkeit: Endress+Hauser bietet ein weltweit verfügbares Portfolio an Füllstandsmessgeräten, ergänzt durch umfassenden Service, Support und Anwendungsexpertise.

Lernen Sie mehr über Füllstandsmessgeräte und Messprinzipien

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line

Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
download icon Download