Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van Promass G 100 / 8G1B voor metingen van vloeistoffen en gassen in hogedruktoepassingen

Proline Promass G 100
coriolis-flowmeter

De meest compacte hogedruksensor met een ultracompacte transmitter

8G1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 18 000 kg/h (0 to 662 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    350 bar (5080 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De Promass G levert veilige en nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen in hogedruktoepassingen tot 350 bar (5080 psi). Breekplaat- en procesaansluitingen met schroefdraad zorgen voor een eenvoudige en veilige integratie. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass G 100 is speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, waardoor deze boven aan het lijstje van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten staat.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen in hogedruktoepassingen.

Eigenschappen instrument

  • Inwendige schroefdraad als procesaansluiting

  • Procesdruk tot 350 bar (5080 psi)

  • Breekplaat beschikbaar

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Voorgeconfigureerde stekker

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Eenvoudige en veilige procesintegratie – aansluitingen met schroefdraad

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger