Dit product is niet beschikbaar in deze regio.
Neem contact op met uw Endress+Hauser-verkooppartner voor verdere vragen.
Toepassingsgebied
De AT1-transmitter is bedoeld voor montage aan de LT5-niveaumeter. De belangrijkste functies zijn het analoge uitgangssignaal van 4 tot 20 mA en de alarmcontactuitgang.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C (-4 tot +140 °F)
Voordelen
Overdracht van het tankniveau door analoge signalen
Max. 6 alarmcontactuitgangen
Makkelijk onderhoud dankzij eenvoudig mechanisme
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN NL 28/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Taal:
Engels
Versie:
28/06/2024
Bestandsgrootte:
979.7 KB
Bestandsnaam:
TI00460GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN NL 29/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Taal:
Engels
Versie:
29/06/2024
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA00414GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Serie AT-1000 Manual de intrucciones
Tipo de potenciómetro
Transmisor analógico
Tank GaugingEN NL 01/07/2007Taal:
Spaans
Versie:
01/07/2007
Bestandsgrootte:
615.2 KB
Bestandsnaam:
BA1011Nes_0107.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dTaal:
Japans
Versie:
01/04/2023
Bestandsgrootte:
194.2 KB
Bestandsnaam:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-