iTHERM CompactLine TM311

Product picture of: iTHERM CompactLine TM311

Compacte thermometer met Pt100 klasse A
standaard sensor of snelle reactie.
Uitgang: IO-Link, 4....20mA, schakelaar
of Pt100 4-draads.
Meetbereik: -50....200°C
(-58...392°F).
Voor hygiënische en industriële
toepassingen in direct contact, met de
beschermbuis of voor bestaande
thermowells.
::Zelf-detecterende universele uitgang
in IO-Link, schakelaar of 4...20mA.
:: Snelste responstijden voor optimale
procescontrole.
::Procesaansluitingen voor een brede
scala aan toepassingen.

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric and imperial style

    compact temperature probe

    fast response time

    high accuracy

    standard and hygienic design

    hygienic process connection

    threaded process connection

  • Thermowell / protection tube

    without

    incl. thermowell

    incl. T-/ellbow thermowell

  • Insert / probe

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. immersion length on request

    up to 600,00 mm (23,62'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4435 Delta-Ferrit < 1%

    316L

  • Process connection

    compression fitting

    Thread

    weld in adapter

    clamp connections acc. to ISO2852

    screwed pipe joint acc. to DIN 11851

    aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1

    metallic sealing system

    thread acc. to ISO 228 for liquiphant adaptor

    Varivent

    SMS 1147

    T- and elbow pieces

  • Tip shape

    straight

    reduced

  • Surface roughness Ra

    0,76 μm (29,92 μin)

    0,38 μm (14,96 μin)

    0,38 μm (14,96 μin) electropolished

  • Operating temperature range

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integration head transmitter

    no (4…20mA Signal, IO-Link)

  • Certification

    3A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE

    1935/2004, 2023/2006, 10/2011

    DNVGL, BV

    cCSAus

    EAC

    RCM

Documenten / handleidingen / software