De Liquiline CM444 is een state-of-the-art transmitter voor pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof, chloor, troebelheid, slibgehalte, SAC, nitraat en vele andere parameters.
Overzicht specificaties
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Met de transmitter Liquiline CM444 kunt u maximaal 4 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en flexibele uitbreidingsmogelijkheden en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
De Liquiline CM444 is geschikt voor alle industrieën en hun utilities, zoals:
Voedingsmiddelen & drank
Life sciences
Elektriciteit & energie
Water & afvalwater
Chemie
Scheepvaart
Het instrument beschikt over de volgende communicatieprotocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
De transmitter kan worden uitgebreid met een module met goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, zodat sensoren in gevaarlijke omgevingen kunnen worden aangesloten.
Voordelen
Slimme eenvoud: één controller voor alle parameters en toepassingen, intuïtieve gebruikersinterface, automatische sensorherkenning, hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren.
Hoge flexibiliteit: universele modules voor alle parameters minimaliseren de voorraad reserveonderdelen en maken een eenvoudige uitbreiding met 1 klik tot maximaal 8 kanalen op elk moment mogelijk.
Naadloze systeemintegratie: de unieke set communicatiestandaarden is geschikt voor elk distributed control system (DCS).
Eenvoudige en veilige inbedrijfstelling: door de configuratie op een SD-kaart op te slaan kunnen de instellingen snel naar een tweede installatie worden gekopieerd.
Procesbewaking op afstand: geïntegreerde webserver die de operator in staat stelt om op afstand diagnosegegevens te bekijken, configuraties uit te voeren of toegang te krijgen tot instrumentparameters in elke webbrowser - zelfs via smartphone.
Hogere beschikbaarheid, lagere kosten: Heartbeat Technology maakt statusgericht onderhoud en eenvoudige verificatie van het gehele meetpunt mogelijk en helpt bij het uitvoeren van optimalisatiemaatregelen.
Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Door zeewater te gebruiken om toiletten door te spoelen kan een hoop drinkwater worden bespaard. Om een constante watertoevoer te waarborgen, moeten de gebruikte sensoren betrouwbaar werken voor het meten van de waterkwaliteit (WQO).
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
Een hoge mate van automatisering in combinatie met deskundig vakmanschap garandeert efficiënte productie van de verschillende uitvoeringen van de instrumentatie. We kunnen het instrument precies aanpassen aan uw behoeften.
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Conductive
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Free chlorine
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Single beam scattered light
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Meetprincipe
Potentiometric / ISE
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .