Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Type K) <= 0,5 K
(Type K) <=0,9 °F
Toepassingsgebied
De transmitter is ontworpen voor de omzetting van een TC-sensorsignaal in een vast meetbereik. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal dat wordt gebruikt voor procesmetingen is een 4-20 mA-signaal. Dit betekent snelle, eenvoudige en kostenbesparende temperatuurmetingen en betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Installatie is uitgevoerd op DIN-rail volgens IEC 60715 (breedte behuizing: 22,5 mm).
Temperatuurtransmitter voor vast bereik voor het converteren van een TC-ingangssignaal naar een analoog uitgangssignaal van 4 tot 20 mA
Ingang: thermokoppel (TC)
Voor DIN-rail-bevestiging
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid in het totale omgevingstemperatuurbereik
Foutmelding bij sensorbreuk of kortsluiting, conform NAMUR NE 43
EMC volgens NAMUR NE 21, CE
Ex-certificering: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
UL-erkende component volgens UL 3111-1
Scheepsbouwgoedkeuring GL
Galvanische isolatie
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical information iTEMP ® TC DIN rail TMT128
Temperature Transmitter for Thermocouples (TC)
EN NL 01/10/200801/07/200501/07/2002Taal:
Engels
Versie:
01/10/2008
Bestandsgrootte:
350.9 KB
Bestandsnaam:
ti096ren_1008.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN NL 02/07/200701/08/200628/06/2004Taal:
Engels
Versie:
02/07/2007
Bestandsgrootte:
727.2 KB
Bestandsnaam:
BA157rae.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN NL 25/08/200605/08/2004Taal:
Engels
Versie:
25/08/2006
Bestandsgrootte:
860.1 KB
Bestandsnaam:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN NL 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Taal:
Nederlands
Versie:
13/03/2023
Bestandsgrootte:
398.3 KB
Bestandsnaam:
XA00018RNL_1523-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN NL 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Taal:
Engels
Versie:
01/08/2016
Bestandsgrootte:
860.7 KB
Bestandsnaam:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112ATaal:
Engels
Versie:
08/01/2015
Bestandsgrootte:
133.9 KB
Bestandsnaam:
141001112A.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Taal:
Engels
Versie:
08/01/2015
Bestandsgrootte:
137.2 KB
Bestandsnaam:
141001111.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN NL 20/10/201502/11/2004Taal:
Engels
Versie:
20/10/2015
Bestandsgrootte:
208.5 KB
Bestandsnaam:
141001112A.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN NL 28/09/201601/08/2002Taal:
Engels
Versie:
28/09/2016
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
141001111.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-