Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung

Zuverlässige und sofort verfügbare Messungen der LNG-Zusammensetzung während der Lkw-Verladung

Lkw-Verladung mit Raman-LNG-Sonde

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Raman-Analysatoren und Sonden von Endress+Hauser liefern schnelle und zuverlässige Messungen der LNG-Zusammensetzung und des Energiegehalts bei der Lkw-Verladung. Unsere Raman-Technologie hat keine beweglichen Teile und erfordert keine isolierten Transferleitungen oder Verbrauchsmaterialien (wie Kalibrier- und Trägergase). Endress+Hauser verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Prozessautomatisierung, die wir dazu nutzen, Kunden schlüsselfertige Installationen und umfassende Lösungen anzubieten, um ihre Prozesse zu verbessern.

Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine

Hardware & Software:

  • Raman-Rxn4-Analysator – mit integrierter Raman-RunTime-Steuerung – Modbus TCP/IP oder RS485
  • Raman-Rxn-41-Sonde
  • Bis zu 500 m Glasfaserkabel
  • Kit für die Ersatzvalidierung

Dienstleistungen:

  • Anwendungsberatung und Inspektion vor Ort
  • Projektmanagement und Engineering
  • FAT und SAT
  • Projektinbetriebnahme
  • Systemleistungs-Verifizierungsservices
  • Kundenschulung

Sofort verfügbare Messungen der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung

ohne Wartezeiten und Wartungsaufwand

Unsere Raman-Analysatoren sind bereit, wenn der Durchfluss bei der LNG-Lkw-Verladung startet. Diese Technologie ist ideal für alle Frachtgrößen und unabhängig von Durchflussschwankungen oder Unterbrechungen. Sie sorgt für sichere, präzise und genaue Messungen von LNG-Zusammensetzung, BTU-Werten und Wobbe-Index ohne die Abkühlzeiten und den Wartungsaufwand von GC/Verdampfersystemen. Mit einer kompakten Stellfläche und einfacher Installation verringern unsere Analysatoren die Betriebskosten, indem sie keine Verbrauchsmaterialien, Probenaufbereitung, Verdampfer oder vakuumummantelte Schläuche benötigen.

Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Qualität Ihrer LNG-Lkw-Verladetransaktionen mit genauen, sofort verfügbaren LNG-Zusammensetzungsmessungen, die keine Abkühl- und Wartungszeiten benötigen.

Erreichen eines schnelleren Messansprechens auf den Start des LNG-Durchflusses

Einsatz einer sicheren, bewährten LNG-Messtechnik – geprüft von GERG

Durchführung genauer Zusammensetzungsmessungen, unabhängig von Schwankungen des LNG-Durchflusses

Vermeidung der Probenentnahme durch kryogene In-situ-Messsonden

Schnelles Erkennen sich verändernder LNG-Zusammensetzungen zur Verhinderung von Qualitätsproblemen

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Angebot-Highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG (EN)
Lesen Sie in dem GERG-Report die Ergebnisse von dem Einsatz der Raman-Spektroskopie für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen,
download icon Download
document icon
Raman-Rxn4-Analysator - Eichpflichtigen Verkehr von LNG
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über das Raman Rxn4-Analysegerät, ein Raman-spektroskopisches Analysegerät für den eichpflichtigen Verkehr von LNG in der Öl- und Gasindustrie.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Sonde für kryogener Flüssigkeiten
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über die Raman-Spektroskopie-Sonde Rxn-41 für die Messung kryogener Flüssigkeiten in der LNG-Industrie.
download icon Download
document icon
Optische Analysetechnologien für LNG - TDLAS- und Raman-Messungen (EN)
Optische Analysetechnologien für LNG - Zuverlässige TDLAS- und Raman-Messungen in Echtzeit
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Entdecken Sie weitere Lösungen