Anwendungsgebiet
Steigern Sie Ihre Produktqualität durch eine zuverlässige Feuchtemesstechnik. Unser mobiles Handmessgerät liefert im Vergleich zu Labormessgeräten innerhalb von Sekunden einen Messwert in Schüttgütern und Frischbeton.
Feuchtemessung in Schüttgütern wie Sand, Kies, Schotter oder Frischbeton
Vorteile
Tiefe Materialeindringung bis 130 mm
Großes Messfeld (Volumen bis zu 1 l)
Weiter Messbereich von 0-100 % Feuchte
Unterschiedliche Sonden für verschiedene Medien
Messung von Oberflächen- und Kapillarfeuchte
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Solitrend MMP20 (Option D)
Materialfeuchtemessung
EN DE 07/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/01/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01518MDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
MMP20 SONO Mobil HD2 (Option E) Betriebsanleitung
Feuchtemesstechnik
EN DE 29/10/2018Sprache:
Deutsch
Version:
29/10/2018
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA01948MDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Solitrend MMP20 (Option D)
Materialfeuchtemessung
EN DE 27/12/201929/10/2018Sprache:
Deutsch
Version:
27/12/2019
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA01947MDE_0219.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21EN DE 21/06/2021Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2021
Dateigröße:
1011.1 KB
Dateiname:
EU_00905_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2021
Dateigröße:
263.9 KB
Dateiname:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Sprache:
Russisch
Version:
02/10/2024
Dateigröße:
852 KB
Dateiname:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-