Spezifikation im Überblick
-
Messgrößen
Konzentration
Messzellendruck
Messzellentemperatur -
Ex-Zulassungen
ATEX / IECEx - Zone 2
CSA Class I, Division 2
Anwendungsgebiet
Das Sauerstoffanalysegerät OXY5500 ist ein kompaktes, einkanaliges Standalone-Analysegerät, das die QF-Technologie (Quenched Fluorescence) nutzt, um zuverlässig den Sauerstoffgehalt in Erdgas und in Anwendungen der Gasverarbeitung zu messen. Eine Sensorsonde wird in den Prozessstrom eingeführt und über einen Lichtwellenleiter mit der Steuerung verbunden. Der OXY5500 ist nicht nur mit einer LCD-Anzeige und einem integriertem Datenlogger ausgestattet, sondern es stehen auch komplette Probenaufbereitungssysteme sowie die Software für eine PC-Schnittstelle zur Verfügung.
Messungen der Erdgasqualität in Produktion, Lagerung, Transport und Verteilung
Überwachung in Erdgas, der Produktion vorgeschalteten Prozessen und an Förderstätten
Messbereich von ppm bis zu 20 % O2
Spurenmessungen von bis zu 0-10 ppmv Sauerstoff in Wasserstoff für Elektrolyseur-Anwendungen
Ideal für CCUS-Anwendungen, da die optische Sauerstoffmessung nicht durch CO2 oder H2S im Prozess beeinträchtigt wird
Vorteile
Einfache Navigation durch Anzeige und Menü
Kleiner optischer Sensor ohne Membran oder Verbrauchschemikalien
Optische Messung mit schneller, kontinuierlicher Ansprechzeit
Exzellente Langzeitstabilität
Nicht durch H2S beeinflusst
Keine beweglichen Teile, einfache Bedienung
Datenprotokollierung über 30 Tagen
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Optischer Sauerstoffanalysator OXY5500 Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für
den optischen Sauerstoffanalysator OXY5500EN DE 22/11/202429/06/2023Sprache:
Deutsch
Version:
22/11/2024
Dateigröße:
859.9 KB
Dateiname:
TI01656CDE_0223.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
OXY5500-Gasanalysator Betriebsanleitung
Details zur Inbetriebnahme, zum Betrieb und zur Wartung des
OXY5500-GasanalysatorsEN DE 08/07/202617/09/202429/07/2024Sprache:
Deutsch
Version:
08/07/2026
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA02195CDE_0426.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung zum Probenaufbereitungssystem für den OXY5500 Gasanalysator
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
des Probenaufbereitungssystems (SCS) für den Gasanalysator OXY5500EN DE 04/09/202429/06/2023Sprache:
Deutsch
Version:
04/09/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02196CDE_0223.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the
OXY5500 portable analyzerSprache:
Englisch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
288.4 KB
Dateiname:
EA01389CEN_01.21.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2
cCSAus: Class I, Division 2Sprache:
Englisch
Version:
29/06/2023
Dateigröße:
707.1 KB
Dateiname:
XA02754CEN_0323.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Optischer Sauerstoffanalysator OXY5500 Sonderdokumentation für die Servicesoftware
Anleitung zur Bedienung der Servicesoftware
zur Diagnose und Wartung des optischen Sauerstoffanalysators OXY5500EN DE 21/02/202515/01/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
SD02868CDE_0225.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可
能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル
ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ
マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを
含む)によるガス分析の重要性。Sprache:
Japanisch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33,
OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the
system fabrication meets their approval.Sprache:
Englisch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
356.7 KB
Dateiname:
PU01488CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes
(natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG,
gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas,
ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries
(relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Sprache:
Englisch
Version:
06/02/2025
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
PU01459CEN_0425.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Energiewende Unsere Gasanalysegeräte sind bereit
Ein Überblick über die Energiewende
und die Bedeutung der Gasanalyse.Sprache:
Deutsch
Version:
04/06/2025
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
PU01458C11DE_0224_web.pdf
-