Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Afscheiding extra zware/zware ruwe olie optimaliseren

Verkrijg een betere procescontrole

Bij extrazware en zware ruwe olieafscheiding (< API 15 densiteit >960 kg/m3 (8 lb/gal) en oliezanden, verloopt het reinigingsproces in afscheidingsinstallaties, FWKO, BOT's en ontzilters. Het is belangrijk de dichtheid te kennen over het volledige niveau om de beste tijd- en kostensparende werking te garanderen. Traditionele meettechnologieën zijn beperkt in de informatie die ze kunnen bieden over het proces. Profile Vision biedt een duidelijk beeld van het proces.

Extrazware / zware ruwe olieafscheiders ©shutterstock/Strandperle

Voordelen op een rij

  • Nauwkeurig 3-dimensionaal dichtheidsprofiel van de volledige afscheider - van inlaat tot uitlaat

  • De installatie verloopt volledig buiten het vat

  • Afscheiding wordt niet onderbroken voor met dichtheid verwante problemen

  • Geen onder-/overdosering meer van dure chemicaliën bij het proces

Uitdaging: een totaalbeeld van uw proces verkrijgen

Traditionele technologieën kunnen geen duidelijk beeld geven van het algemene niveau en de emulsielaag. Het is belangrijk dat u over informatie zoals de positie en dikte van de emulsielaag beschikt omdat deze de hoeveelheid toe te voegen chemische emulsiebrekers bepaalt. Er moeten traditionele meettechnologieën binnenin de afscheider zijn geïnstalleerd. Ze zijn vaak onderhevig aan vervuiling. Het meetinstrument moet dus worden verwijderd voor een regelmatige reiniging waardoor waardevolle tijd wordt verspild.

Onze oplossing: dichtheidsprofileringssysteem

De afscheider is opgesplitst in 3 dichtheidsdetectiegebieden:

  • Meet de aanwezigheid van zand op de bodem om te controleren of het volledige volume van de afscheider beschikbaar is

  • Meet de emulsielaag en de dikte om het afscheidingsproces te optimaliseren en kosten met betrekking onder-/overdosering van chemicaliën te besparen

  • Schone ruwe olie bovenaan wordt bewaakt. De geïntegreerde PLC verzamelt en schaalt alle meetgegevens. Visualisatie van maximaal 5 verschillende interfaceniveaus is mogelijk (zand, water, emulsie, olie en schuim).

Details van de oplossing: Profile Vision

  • Overzicht van individuele tanks met profielen of staafdiagrammen, alarm, geschiedenis- en gebeurtenissenlogboek

  • Verzamelen en schalen van meetgegevens

  • Berekening en weergave van maximum vijf verschillende interfaceniveaus

  • Grafische weergave van dichtheidsprofiel (dichtheid aangegeven door kleuren) en -grafiek (staaf- of lijndiagram)

  • Limietwaarde en statusbewaking

  • Volgen van alarmen en trends

Gammapilot M FMG60

  • Compacte transmitter: één instrument voor alle meettaken

  • Hoogste beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zelfs voor extreme proces- en omgevingsomstandigheden

  • Hoogste gevoeligheid en nauwkeurigheid bij de laagste dosispercentages

  • Optimale aanpassing aan de respectieve toepassing via verschillende detectoren

  • SIL2/3-goedkeuring in overeenstemming met IEC 61508 voor een maximale puntniveaudetectie

  • Temperatuurcompensatie voor dichtheidsmetingen

Bronhouder FQG63

Bronhouder met flexibel uitbreidingselement. Uw voordelen:

  • Licht apparaat biedt de best mogelijke screening

  • Hoogste veiligheidsclassificatie

  • Flexibele installatielengte tot 30 m

  • Handmatig bediend

  • Hangslot of borgpen om de schakelpositie te fixeren

  • De schakelstatus is gemakkelijk herkenbaar

  • Gemakkelijk te monteren compact instrument