Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Procestransmitters en grensschakelaars in één instrument

Procestransmitters en grensschakelaars

Procestransmitters en grensschakelaars in één instrument

Analoge meetwaarden worden weergegeven, geanalyseerd en berekend door procestransmitters. Met de geïntegreerde lusvoeding kunnen tweedraads sensoren worden gevoed. Op de universele ingangen kunnen stroom, spanning, RTD's en TC's worden aangesloten. Grenswaarden kunnen worden bewaakt en relais kunnen worden geschakeld. Via analoge uitgangen kunnen processignalen worden doorgestuurd. Met het geïntegreerde toepassingenpakket "verschildruk" (optie) is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling voor verschildruktoepassingen mogelijk.

4 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Procestransmitters en grensschakelaars

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Beschrijving assortiment

Ons assortiment procestransmitters en grensschakelaars omvat:

  • Procestransmitters en grensschakelaars voor DIN-rail-montage, paneelmontage en veldmontage
  • Procestransmitters en grensschakelaars met Ex-goedkeuringen
  • Procesindicatoren met regelfunctie (grenswaardebewaking, berekeningen, verschildruk en linearisatie, enz.)

Meetprincipe: procestransmitters

Een procestransmitter zet sensorsignalen (U, I, RTD, TC, weerstand) om in een genormaliseerd 4-20 mA-uitgangssignaal.

Meetprincipe: grensschakelaars

Met grensschakelaars kunnen grenswaarden worden bewaakt en relais worden geschakeld. Ze worden gebruikt voor de besturing van machines als onderdeel van een besturingssysteem en als veiligheidsvergrendelingen.

Voordelen

  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Snelle, eenvoudige en comfortabele inbedrijfstelling en bediening
  • Internationale goedkeuringen beschikbaar: Ex, Germanischer Lloyd / maritiem, UL, SIL, WHG