Heavy duty thermometers
Heavy duty thermometers voor veeleisende omstandigheden
Veilige bewaking van procestemperaturen in kritische toepassingen, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie.
De robuuste thermometers zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bijvoorbeeld in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. De thermometers voldoen dankzij verschillende certificaten en tests aan de bijbehorende veiligheidseisen. Het gebruik van een transmitter leidt tot een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in vergelijking met direct bedrade sensoren.
You've viewed 8 of 32 products
Portfoliobeschrijving
Onze uitgebreide portfolio van heavy duty thermometers biedt:
- Thermometers met of zonder display
- Draad, knelfitting en geflenste procesaansluitingen
- Gefabriceerde beschermhulzen met of zonder flens
- Thermometers die in een bestaande beschermhuls worden geschroefd
- Barstock beschermhulzen
- Thermometers zonder beschermhuls - voor direct contact met het medium
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
- Zeer nauwkeurig in alle temperatuurbereiken
- Goedkeuringen: ATEX (EEx o.a., EEx d en stofontstekingsbestendig), CSA (IS, NI, XP en DIP), CSA (IS, NI, XP en DIP)
- Materiaaltestcertificaten beschikbaar: NACE-standaard MR0175, Dye penetrant testing, X-ray testcertificaat, Heliumlektest, Druktest,.....
- Thermowell berekening: Berekening van de beschermbuis volgens ASME PTC 19.3 en DIN 43772 op basis van klantspecifieke druk-, temperatuur- en flowhoeveelheidswaarden