Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Overvulbeveiliging

Het aanpakken van het belangrijkste risico van uw opslagtank

Een van de belangrijkste risico's bij de opslag van gevaarlijke vloeistoffen is een overvulling. De ernst van een overvulling kan hoog zijn vanwege gezondheids- en veiligheidsproblemen of milieuschade - gevolgd door boetes en rechtszaken. In het ergste geval kan er sprake zijn van een dampwolkexplosie die grote verwoestingen kan aanrichten en daarmee het voortbestaan van het bedrijf bedreigt. Als gezamenlijke reactie op de recente overvulincidenten heeft de industrie de API/ANSI-norm 2350 ontwikkeld - een totaal nieuwe eis met betrekking tot veiligheidsmanagementsystemen.

Portfolio overvulbeveiligingssystemen ©Endress+Hauser

Portfolio overvulbeveiligingssystemen

Overvulpreventie voor het meten van tanks ©Endress+Hauser

Overvulpreventie voor het meten van tanks

Overvulpreventieproces ©Endress+Hauser

Overvulpreventieproces

Voorkom overvulling met een onafhankelijk en veelzijdig systeem

Als gevolg van recente incidenten en om een veilige werking te garanderen, hebben er systematische revisies van de overvulpreventiesystemen plaatsgevonden. Om aan de hoogste veiligheidsnormen te voldoen, wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke en veelzijdige overvulpreventiesystemen.

Geautomatiseerd preventiesysteem voor overvulling

©Endress+Hauser
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
Downloads