Bekroonde RTD sensortechnologie helpt risico's te verminderen, procesveiligheid te verbeteren in kritieke hygiënische toepassingen
Endress+Hauser heeft 's werelds eerste zelfkalibrerende temperatuursensortechnologie ontwikkeld, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen die strikte naleving van FDA- en GMP-regels vereisen. De sensoreenheid combineert een standaard Pt100 RTD-sensor met een zeer nauwkeurig referentie-element met vast punt, dat gebruikmaakt van het curietemperatuureffect om een betrouwbaar kalibratiesignaal te genereren. De bekroonde technologie helpt risico's en meetonzekerheden in kritieke processen tot een minimum te beperken.
Betrouwbaar, precies en accuraat: Herhaalbaarheid en traceerbaarheid van de meetketen Geïntegreerde fysieke referentie naast Pt100 RTD sensor Sensor-transmitter matching voor de hoogste meetnauwkeurigheid
Naadloze systeemintegratie: 4 tot 20 mA-uitgang en HART® protocol, optionele Bluetooth® en WirelessHART® (vereist FieldPort SWA50 Kalibratiebewaking met MemographM RSG45 data manager beschikbaar als product bundel Siemens SIMATIC ET 200SP systeemintegratie
Gecertificeerd door onafhankelijke instellingen: TÜV, Technical University Ilmenau
Fabriekskalibratiecertificaat Curiepuntcertificaat voor de geïntegreerde referentie met vast punt
Geringe invasiviteit: Miniatuur zelfkalibrerend sensorelement (inzetstuk van 3 mm, thermowell van 6 mm) in een compact hygiënisch instrument
In combinatie met de geïntegreerde HART®-transmitter en Heartbeat Technology zijn de iTHERM TM371 en TM372 's werelds eerste RTD-sensoreenheid waarbij een volledig automatische zelfkalibratie ter plaatse mogelijk is. De gepatenteerde innovatie is uitvoerig getest en geverifieerd in laboratorium- en veldproeven. De resultaten blijken de verwachtingen te overtreffen wat betreft meetnauwkeurigheid en stabiliteit, nu klanten over de hele wereld overschakelen op de nieuwe technologie.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Imperial RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
Niet beschikbaar in uw regio
Response timet50 = 2,5 s t90 =9,5s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT 100: -40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F), optional up to 190 °C (374 °F)
Max. immersion length on requestup to 28'' (711 mm) others on request
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .