Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Radarbarrière-ontvanger
Soliwave FDR57

Soliwave FDR57 ©Endress+Hauser
Soliwave FDR57 ©Endress+Hauser

Transceiver voor contactloze niveaudetectie en bulkflow-bewaking

De Soliwave microgolfbarrière maakt gebruik van een contactloze procedure voor de detectie van niveaus en bulkflow (flow / geen flow, trend). Het instrument is ook geschikt voor het detecteren en tellen van objecten, de detectie van afzettingen en voor het bewaken van vulprocessen en materiaaloverdrachtspunten. Het kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, hoppers, vulstations, schachten of in vrije-valschachten. Het is mogelijk om een meting van buitenaf te doen door niet-metalen containermaterialen.
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
  • Overzicht specificaties

    • Process temperature

      Non-contact installation: any

      Within installation:
      -40 °C ... +70 °C
      (-40 °F ... +158 °F)

      With HT-Adapter:
      up to +450 °C (+842 °F)

    • Process pressure absolute / max. overpressure limit

      Non-contact installation: any

      Within installation:
      0.5 bar ... 6.8 bar
      (7.2 psi ... 99 psi) abs.

      With HD-Adapter:
      up to +21 bar (+305 psi) abs.

    • Min. density of medium

      Solid weight: > 10 g/l

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Eenvoudige montage met R 1½, 1½ NPT-draad of G 1½ (met borgmoer)

    • Mechanisch robuuste constructie waarborgt blijvende kostenbesparingen: Geen slijtage, procesnatte keramische sensormembraan (optioneel), lange levensduur, onderhoudsvrij

    • Mechanisch...

  • Toepassingsgebied

    Contactloze (slijtage- en onderhoudsvrije) limietdetectie (min/max) en flowbewaking (flow/geen flow, trend) voor stortgoederen.

    • Detecteren, tellen en positioneren van objecten

    • Detectie en analyse van afzettingen en verontreinigingen in filters

    • Bewaken van...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Microwave barrier

  • Characteristic / Application

    Transceiver

    Non-contact point level detection and flow monitoring

    Detecting, counting and positioning of objects

    Monitoring of material transfer points

    Detection and analysis of deposits and contamination


    Installation:
    Non-contact installation (tranmission window) or front-flush installation (contact)

  • Specialities

    With optional integrated bulk flow monitoring

    Parallel mode with up to 5 channels

    Detection range limit: max. 100 m

    Detection range flow: max. 10 m, depending on bulk solids

  • Supply / Communication

    Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

  • Ambient temperature

    -40 °C...+70 °C

    (-40 °F...+158 °F)

  • Process temperature

    Non-contact installation: any


    Within installation:

    -40 °C ... +70 °C

    (-40 °F ... +158 °F)


    With HT-Adapter:

    up to +450 °C (+842 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Non-contact installation: any


    Within installation:

    0.5 bar ... 6.8 bar

    (7.2 psi ... 99 psi) abs.


    With HD-Adapter:

    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. density of medium

    Solid weight: > 10 g/l

  • Main wetted parts

    Non-contact installation:

    no wetted parts


    Within installation:

    316Ti, PTFE or Ceramic

  • Process connection

    Threads:

    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Communication

    Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

  • Certificates / Approvals

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Design approvals

    EN10204-3.1

  • Options

    Sight glass

    High temperature adapter

    High pressure adapter

    Installation bracket

    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Components

    Transmitter: FQR57

    Process transmitter: FTR525

  • Application limits

    Solid weight: < 10 g/l

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71517822

      Plug microwave permeable SAL/SPP

      Material: PE-UHMW. Usage: Adapter SAL/SPP, FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71517824

      Plug microwave permeable SALS/SPPS

      Material: PE-UHMW. Usage: Adapter SALS/SPPS, FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381853

      Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71381870

      Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71381872

      Plug connector M12 4-pole

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71381877

      Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 2m

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71381879

      Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 5m

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71381882

      Harting HAN8D plug connector

      Gebruik: FDR57, FQR57.

    • Order code 71006345

      Flens DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

      Gat cirkel: 100mm. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006348

      Flens DN40 PN16, Rp1-1/2 draadgat, 316Ti

      EN1092-1, A. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108383

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1, A. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381884

      Flange DN40 PN16, G1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381885

      Flange DN40 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006350

      Flens DN50 PN16, Rp1-1/2" draadgat,316Ti

      EN1092-1, A. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108388

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1, A. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20

    • Order code 71381887

      Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381888

      Flens DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006352

      Flens DN100 PN16, Rp1-1/2 draadgat,316Ti

      EN1092-1, A. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108390

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1, A. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381890

      Flens DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR56/FDR57,FQR56/FQR57,FTR20.

    • Order code 71381891

      Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006346

      Flens 1-1/2" 150lbs, NPT-F 1-1/2", Alu

      Gat cirkel: 98.6mm. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006349

      Flens 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108387

      Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

      ASME B16.5. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006351

      Flens NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108389

      Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006353

      Flens NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108391

      Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspectie cert. EN10204-3.1 materiaal (316Ti bevochtigde delen). Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026443

      Gelaste fitting DN50,200°C

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti, silicone. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026446

      Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti/321, siliconen. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026444

      Welded fitting DN80, 200oC

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti, silicone. gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026447

      Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti/321, silicone. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026445

      Gelaste fitting DN100, 200°C

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti, silicone. gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026448

      Welded fitting DN100, 10bar, 200°C

      Schroef montage. Materiaal: 316Ti/321, siliconen. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026449

      geflenste fitting DIN/EN DN50, 25b,200°

      Kijkglas constructie kit voor montage op flens volgems DIN 28121 DN50 Materiaal 361Ti, PTFE, C4400 Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026450

      Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200°C

      Schroef montage op tegenflens. Materiaal: 316Ti, PTFE, C4400. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026451

      Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200°C

      Schroef montage op tegenflens. Materiaal: 316Ti, PTFE, C4400. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381894

      HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381898

      HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruk: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381899

      HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71381904

      HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113441

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR50/FDR56, FQR50/FQR56, FTR20.

    • Order code 71113449

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71478114

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71478115

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113450

      Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113451

      Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113452

      Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113453

      Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113454

      Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113455

      Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209101

      Sightglass disc DN50, 25bar, 200°C

      Montage op flensaansluiting Materiaal: borosilicaatglas Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209114

      Sightglass disc DN50, 10bar, 200°C

      Montage op lasfitting. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209118

      Sightglass disc DN50, 200oC

      Montage op een lasaansluiting Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209100

      Sightglass disc DN80, 25bar, 200°C

      Montage op flensaansluiting. Materiaal: Borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209111

      Sightglass disc DN80, 10bar, 200°C

      Montage op lasfitting. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209116

      Sightglass disc DN80, 200°C

      Montage op een lasaansluiting. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209121

      Sightglass disc DN80, 6bar, 200°C

      Montage op schroefdraad. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57,FQR50, FQR56/FQR57,FTR20.

    • Order code 71209097

      Sightglass disc DN100, 25bar, 200°C

      Montage op flensaansluiting. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209107

      Sightglass disc DN100, 10bar, 200°C

      Montage op een lasaansluiting Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209115

      Sightglass disc DN100, 200°C

      Montage op lasfitting. Materiaal: borosilicaatglas. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209119

      Sightglass disc DN100, 6bar, 200°C

      Montage op schroefdraad. Materiaal: borosilicate glass. Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017501

      Montagebeugel voor FQR50/FDR50, Alu

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017502

      Montagebeugel FQR5x / FDR5x, plastic

      Gebruik: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71516947

      Inlasadapter met montage arm SPP

      Type SPP with microwave permeable PE-UHMW plug (extended). Plastic mounting bracket. Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71516949

      Inlasadapter met montage arm SAL

      Type SAL met microgolf doorlatende PE-UHMW plug (verlengd). Aluminium montagebeugel. Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71516952

      Inlasadapter met montagearm SALS

      Type SALS met microgolf doorlatende PE-UHMW plug. Aluminium montagebeugel. Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71516954

      Weld-in adapter with mounting arm SPPS

      Type SPPS with microwave permeable PE-UHMW plug. Plastic mounting bracket. Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71454446

      Weather protect. cover 316L, Mw. barr.

      Weerbestendige behuizing 316L voor Microgolfbarrière. Instelbare inbouwsituatie. Gebruik: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.