RIA14
lusgevoede veldindicator
Uitstekend afleesbare indicatie van een 4-20 mA-signaal ter plekke voor een beter procesoverzicht!
De indicator geeft het gemeten signaal weer op het grote display met achtergrondverlichting. Een extra staafdiagram geeft een snel procesoverzicht en een tekstveld geeft verdere informatie, zoals de engineering unit of TAG. Grenswaardeoverschrijdingen worden ook gesignaleerd en een open collector kan worden geschakeld. Er is geen afzonderlijke voeding nodig, de indicator wordt rechtstreeks door de lus van 4-20 mA gevoed. De behuizing is verkrijgbaar in aluminium en in roestvrij staal alsmede met een optionele Ex d-goedkeuring.
- F
- L
- E
- X
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Overzicht specificaties
-
Input
1 x analogue 4...20 mA
-
Output
1 x open collector
-
Output
1 x open collector
-
Display
LCD 20 mm (0.79")
5-digit
Bargraph
Plain text display -
Power Supply
Loop powered
-
Snelle selectie
Individuele configuratie
-
Voordelen
Weergave van 4-20 mA-meetwaarden
5-cijferig display met maat, staafdiagram en achtergrondverlichting
Geen externe voeding nodig
Versies: gegoten aluminium behuizing of roestvrijstalen behuizing
Eenvoudige bediening met 3 toetsen; of configuratie met...
-
Toepassingsgebied
Door microcontroller geregeld display in veldbehuizing met enkelvoudige kamer met verlichte LCD. Het meetbereik, de decimale punt en de offset van het display kunnen eenvoudig worden geconfigureerd met 3 toetsen in het instrument met de behuizing open...
Documenten / handleidingen / software
-
Technical Information RIA14
Loop powered field indicator in explosion proof enclosure
Technische informatie (TI) -
Operating instructions RIA14
Operating instructions for loop powered field indicator in explosion
proof housing RIA14Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
RIA14
Beknopte handleiding
Beknopte handleiding voor loop-powered veldaanwijsinstrument RIA14
Short Instruction (KA)03/17Duits , Engels -
RIA14
ATEX:
II 3G Ex nA IIC T6…T4 Gc
Safety Instructions
ATEX Safety instructions Field Indicator RIA14
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
ATEX:
II2G Ex d IIC T6/T5/T4
Safety Instructions
ATEX Safety instructions Field Indicator RIA14
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
Ex tb IIIC T110°C Db
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
Ex d IIC T4/T5/T6 Gb
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14, RIA16
Ex ib [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
ATEX:
2D Ex tD A21 IP67 T110°C
Safety Instructions
ATEX Safety instructions Field Indicator RIA14
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14
ATEX:
II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
Safety Instructions
ATEX Safety instructions Field Indicator RIA14
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
RIA14, RIA16
1Ex ib [ia] IIC T6/T5/T4 Gb
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
Control Drawing FM XP, NI, DIP RIA14
Loop Powered Field Display RIA14
Installation Notes for hazardous locationsCertificaat FM/CSA (ZD) -
Control Drawing CSA Explosionproof RIA14
Loop Powered Field Display RIA14
Installation Notes for hazardous locationsCertificaat FM/CSA (ZD) -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Publicaties (PU)05/19Engels -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publicaties (PU)05/19Italiaans -
RIA, RID- Systemy_Instalacyjne_05_2010
Wskaźniki procesowe firmy Endress+Hauser dysponują wszystkimi
typowymi, wymaganymi dla punktu pomiarowego funkcjami:
przetwornika, bariery aktywnej, urządzenia sterującego wyposażonego
w przekaźniki, a także czytelnym wyświetlaczem.Publicaties (PU)03/12Pools -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Branches (FA)10/14Turks -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Branches (FA)06/13Russisch -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Branches (FA)05/20Spaans -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationBranches (FA)04/18Pools -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraBranches (FA)04/18Italiaans -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Branches (FA)03/10Pools -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungBranches (FA)02/20Duits -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationBranches (FA)02/20Engels -
Produits système et data managers
Solutions associées
Branches (FA)01/19fr -
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Competentie Brochure (CP)01/17Spaans -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Endress+Hauser catalogie (EC)10/18Nederlands -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Endress+Hauser catalogie (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Endress+Hauser catalogie (EC)06/20Duits -
process displays
Productcode: RIA14-
verklaring Number: HE_00438_01.17
Specificatie van de fabrikant: RoHSManufacturer DeclarationEngels -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Productcode: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
verklaring Number: EC_00569_01.17EU DeclarationDuits , Engels , fr -
process displays
Productcode: RIA14-, RID14-
verklaring Number: EC_00170_01.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
process displays
Productcode: RIA14-
verklaring Number: EC_00183_01.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-
verklaring Number: EC_00182_01.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-
verklaring Number: EC_00338_01.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-
verklaring Number: SIL_00128_01.16SIL DeclarationEngels -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA15-, RIA16-
Regio: China
Keuringsinstantie: ACMA
Keurnummer: MD-17034A/09/ENMiscellaneousEngels -
contactors / transmitters, process displays
Productcode: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-
Regio: Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Keurnummer: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01167/20MiscellaneousRussisch -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-
Regio: International (IECEx)
Keuringsinstantie: KEMA
Bescherming: Ex d IIC T6...T4, Ex tD A21 IP6X Txxx°C, Ex ib [ia] IIC T6...T4Explosion ProtectionEngels -
process displays
Productcode: RIA14-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: KEMA
Catagorie: II2G, II2D
Bescherming: II2D Ex tD A21 IP6x T110°C, Ex d IIC T6Explosion ProtectionEngels -
process displays
Productcode: RIA14-
Regio: South Korea
Keuringsinstantie: KOSHA
Bescherming: Ex d IIC T6...T4Explosion Protection -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: KEMA
Catagorie: II2(1)G
Bescherming: Ex ib [ia] IIC T6Explosion ProtectionEngels -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FM
Catagorie: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Bescherming: DIP, IS, NI, XPExplosion ProtectionEngels -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, process displays, head transmitters, Field transmitter, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Productcode: TMT85-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TMT84-, TMT82-, TMT162-, TMT142-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, RID16-, RID14-, RIA16-, RIA15-, RIA14-
Regio: India
Keuringsinstantie: NAGPUR
Bescherming: Ex ia IIC T6...T1, Ex ia IIC T6...T4, Ex ib IIC T6...T4Explosion ProtectionEngels -
process displays
Productcode: RIA14-
Regio: Japan
Keuringsinstantie: TIIS
Bescherming: Ex d IIC T6Explosion ProtectionJapans -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-
Regio: Canada
Keuringsinstantie: CSA
Catagorie: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Bescherming: DIP, GP, IS, NI, XPExplosion ProtectionEngels -
process displays
Productcode: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-
Bescherming: [Ex ia Ga] IIC T6...T4 Ga, Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex ib IIC T6...T3 Gb, Ex ib IIC Txxx°C Gb, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionRussisch -
Field transmitter, process displays, Process RTD Heavy duty
Productcode: RIA14-
Regio: International
Keuringsinstantie: BVMarineEngels -
process displays
Productcode: RIA14-
Regio: International
Keuringsinstantie: DNVGLMarineEngels -
RTD-thermometer, head transmitters, DIN Rail Transmitter, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters
Productcode: TMT85-, TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT180-, TMT111-, TTR35-, TTR31-, RSG40-
Regio: Canada, USA
Keuringsinstantie: ULOrdinary Location Product SafetyEngels
Accessoires / Spare parts
-
-
Nr 11 Order code 71310423
-
-
-
Nr 3 Order code RIA141X-DC
Spare part RIA141X
-
-
-
Nr 2.3 Order code XPR0010-DA
Spare Parts RIA14, XPR0010
-
-
-
Nr 4 Order code XPR0010-EA
Spare Parts RIA14, XPR0010
-
-
-
Nr 5 Order code RIA141X-KA
Spare part RIA141X
-
-
-
Nr 8 Order code 51004948
-
-
-
Nr 7 Order code 71439499
O-Ring 88x3 HNBR 70° Shore PTFE-coated
-
-
-
Nr 6 Order code RIA141X-HK
Spare part RIA141X
-
Nr 6 Order code RIA141X-HL
Spare part RIA141X
-
-
-
Nr 10 Order code RK01-AB
Accessoires Systeem Components RK01
-
-
-
Nr 6 Order code TMT142X-HC
Reservedelen TMT142X
-
Nr 6 Order code TMT142X-HD
Reservedelen TMT142X
-
-
-
Order code 71439489
O-Ring D18,77x1,78 HNBR 70° Shore coated
-
Order code RK01-AI
Accessoires Systeem Components RK01
-
-
-
Nr 9 Order code 51004490
Blanks (blind) NPT1/2, 3.1655.53
-
Nr 9 Order code 51006888
Stekker (blind) 1/2NPT V4A
-
-
-
Order code DIENST-
Service
-
Order code XPRFID-
-
-
-
Nr 1 Order code RIA141G-
Housing RIA141
-
-
-
Order code TXU10-
Configuration Kit TXU10
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
-
Voorganger