
Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 1 - 12
-
Process temperature
0 - 80 C (32 - 176 F)
-
Process pressure
1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)
Toepassingsgebied
De Ceratex CPS31 is de analoge keuze voor pH-compensatie in desinfectieprocessen. Met de drie membranen is deze geschikt voor minimale geleidbaarheid, terwijl de geringe afwijking stabiele metingen waarborgt. De sensor zorgt ervoor dat het zwemwater aangenaam en het drinkwater smakelijk is.
Drinkwater
Zwemwater
pH-compensatie voor vrije chloormeting
Voordelen
Betrouwbare metingen bij een minimale geleidbaarheid dankzij de drie membranen
Geringe afwijking bij een zeer laag niveau van ionenverarming in elektrolyt
Optionele zoutring voor een langere levensduur
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS31D and Ceratex CPS31
pH sensors for drinking water and swimming pool water
EN NL 16/03/202219/04/201301/01/2001Taal:
Engels
Versie:
16/03/2022
Bestandsgrootte:
863 KB
Bestandsnaam:
TI00030CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN NL 09/01/2023Taal:
Engels
Versie:
09/01/2023
Bestandsgrootte:
276.3 KB
Bestandsnaam:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN NL 18/10/2024Taal:
Engels
Versie:
18/10/2024
Bestandsgrootte:
227.6 KB
Bestandsnaam:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Taal:
Engels
Versie:
25/10/2021
Bestandsgrootte:
292.5 KB
Bestandsnaam:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0Taal:
Engels
Versie:
18/11/2021
Bestandsgrootte:
166.5 KB
Bestandsnaam:
CML 21UKEX21249 Iss. 0.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Taal:
Engels
Versie:
09/08/2021
Bestandsgrootte:
700.2 KB
Bestandsnaam:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-