Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Toepassingsgebied
De robuuste thermometer is ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Met de optionele koptransmitter met alle gangbare communicatieprotocollen heeft het instrument in vergelijking met direct bekabelde sensoren een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. De sensor kan in direct contact zonder thermowell worden gebruikt of als de toepassing dit vereist, veerbelast in een afzonderlijke thermowell. Flexibele configuratie mogelijk.
Fijne chemicaliën
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales
Milieutechniek
Meetbereik: -200 tot +600 °C (-328 tot 1112 °F)
Statische druk tot 75 bar, afhankelijk van de gebruikte procesaansluiting
Beschermingsklasse: IP68
Voordelen
Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen: intrinsieke veiligheid (Ex ia), drukvast (Ex d), niet-vonkend (Ex nA)
Hoge mate van compatibiliteit van het inzetstuk en ontwerp volgens DIN 43772
Hoge mate van flexibiliteit dankzij modulaire opbouw met standaard aansluitkoppen volgens DIN EN 50446 en klantspecifieke insteeklengtes
Lean selectie
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
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN NL 01/07/2005Taal:
Engels
Versie:
01/07/2005
Bestandsgrootte:
886.9 KB
Bestandsnaam:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN NL 18/01/201618/04/2012Taal:
Engels
Versie:
18/01/2016
Bestandsgrootte:
847.3 KB
Bestandsnaam:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire thermometers Inbedrijfstellingsvoorschrift
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor
industriële toepassingenEN NL 31/08/2018Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
592.1 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0118.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN NL 27/03/2024Taal:
Engels
Versie:
27/03/2024
Bestandsgrootte:
275.4 KB
Bestandsnaam:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN NL 30/08/202315/05/202331/07/2020Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN NL 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TR/TC6x
RTD/TC-thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NL 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Taal:
Nederlands
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
473.2 KB
Bestandsnaam:
XA00084RNL_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN NL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN NL 31/07/2020Taal:
Engels
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
173.5 KB
Bestandsnaam:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN NL 27/04/202331/07/2020Taal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
471.5 KB
Bestandsnaam:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-