Picomag - de slimme plug-and-play flowmeter voor utilities

Elektromagnetische flowmeting in zakformaat

In industriële procesmeting en -automatisering stijgt de vraag naar eenvoudige, betrouwbare en onderhoudsvrije instrumenten in zakformaat. De nieuwe Picomag voldoet aan deze eisen zonder concessies te doen. Hij meet niet alleen de flow van geleidende vloeistoffen, maar ook de temperatuur ervan. Picomag biedt een eenvoudige inbedrijfstelling via Bluetooth met behulp van de SmartBlue App en een naadloze systeemintegratie dankzij de IO-Link-technologie. Dit maakt Picomag klaar voor industrie 4.0.

Voordelen

  • Betrouwbare meting en controle van industrieel water, koelwater of warm water

  • Gelijktijdige meting van flow en temperatuur

  • Tijdbesparende apparaatconfiguratie, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij Bluetooth-connectiviteit

  • Draadloze en veilige toegang tot alle apparaatgegevens met behulp van de intuïtieve SmartBlue App via Bluetooth

  • Flexibele integratie in alle gangbare veldbussystemen via IO-Link

  • Gebruiksvriendelijk, automatisch draaibaar display, d.w.z. met automatische aanpassing aan de ruimtelijke positie

Dankzij het compacte ontwerp kan Picomag in elke buis met een diameter tot 50 millimeter worden geïnstalleerd, zelfs in kleine ruimtes. Er zijn verschillende procesaansluitingen beschikbaar, zoals NPT-draad, R-draad, binnendraad, Tri-Clamp of Victaulic. Picomag is een rendabele oplossing voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op een hoge herhaalbaarheid (±0,2% o.f.s.) en dus betrouwbare meetwaarden - bijv. voor het correct meten van de waterflow of voor het minimaliseren van de energiekosten in utiliteitstoepassingen.

©Endress+Hauser

Helder display met diagnoseveld

Het grote, gebruiksvriendelijke display zorgt voor een snelle aflezing van flow-, temperatuur- en totaalwaarde. Fouten die tijdens het gebruik optreden, b.v. een gedeeltelijke buisvulling of een overschrijding van de temperatuurgrens, worden via diagnosesymbolen conform NAMUR-aanbeveling NE 107 weergegeven. Voor een optimale afleesbaarheid draait het scherm automatisch, afhankelijk van de inbouwpositie. En last but not least kunnen configuratieparameters worden opgeroepen en bewaakt door eenvoudig op het apparaat te kloppen.

Draadloze configuratie en inbedrijfstelling via Bluetooth

Met de Bluetooth-verbinding is het mogelijk om draadloze configuraties uit te voeren of gegevens op te halen over een afstand van 10 meter - zelfs op moeilijk toegankelijke installatieplaatsen. Met de gratis SmartBlue App van Endress+Hauser kan de gebruiker snel en eenvoudig navigeren door alle apparaat- en diagnosefuncties. De SmartBlue App is beschikbaar voor Android en iOS.

©Endress+Hauser

Optimale systeemintegratie met IO-Link-technologie

Een ander hoogtepunt is de digitale datatransmissie naar procescontrolesystemen via IO-Link-technologie. Deze communicatiestandaard kan met alle conventionele veldbussystemen worden gecombineerd en biedt zo maximale flexibiliteit bij de installatie in bestaande infrastructuren. De IO-Link-master biedt uitgebreide toegang tot data via de controlekamer. Andere voordelen zijn de automatische overdracht van parameters na vervanging van het apparaat en een geringe bedradingskosten in vergelijking met conventionele bedrading.

Klik op E-direct om alle productdetails te bekijken!

Picomag - De plug-and-play flowmeter voor utilities

Picomag - Eerste inbedrijfsname met SmartBlue App

Picomag DN 15 tot 25 (1/2 tot 1") ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 tot 25 (1/2 tot 1quot;)

Picomag DN 50 (2") ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2quot;)

Downloads