Sichere und effiziente Strom- und Energieversorgung für zuverlässige Leistung
Kraftwerke sind das Rückgrat unseres Alltags und industrieller Betriebe – sie gewährleisten eine zuverlässige Energieversorgung für kritische Prozesse, während sie gleichzeitig eine sichere und verlässliche Leistung aufrechterhalten.
Überblick
Gewährleistung eines sicheren, effizienten und zuverlässigen Betriebs durch Prozesstransparenz und Messungen
Prozesstransparenz als Grundlage eines sicheren, effizienten und qualitativ hochwertigen Betriebs
Unternehmen aus der Industrie und dem Energiesektor stehen unter zunehmendem Druck, gleichzeitig einen sicheren Betrieb, hohe Effizienz und konsistente Qualität zu erreichen. In der Stromerzeugung und in kritischen Energieinfrastrukturen sind diese Prioritäten eng miteinander verbunden. Steigende Nachfrage, alternde Assets und eine zunehmende Komplexität der Systeme machen Prozesstransparenz zu einem absoluten Muss. Zuverlässige Messungen und verwertbare Daten bilden die Grundlage für langfristige Verbesserungen der Sicherheit, Leistungsoptimierung und Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs.
Weshalb Sicherheit, Effizienz und Qualität gemeinsam erreicht werden müssen
Sicherheit, Effizienz und Qualität werden oft als getrennte Prioritäten behandelt, haben jedoch dieselbe Grundlage. Eine mangelnde Prozesstransparenz erhöht das Betriebsrisiko und führt zu unnötigem Energieverbrauch sowie Prozessschwankungen. Im Gegensatz dazu ermöglichen genaue Messungen und zuverlässige Daten die frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Stabilisierung von Prozessen und Reduzierung von Ausschuss. In Industrieumgebungen sind Prozesse und Systeme eng miteinander verknüpft und erfordern Lösungen, die die betriebliche Leistung sicherstellen.
Zunehmende Komplexität der Energiesysteme erfordert integrierte Optimierung
Für Betreiber von Kraftwerken und kritischer Energieinfrastruktur gewinnt dieser integrierte Ansatz zunehmend an Bedeutung. Die voranschreitende Weiterentwicklung der Energiesysteme ist mit stärkerer Elektrifizierung, Digitalisierung und Schwankungen verbunden. In dem Maße, in dem die Nachfrage steigt, wird die Gewährleistung einer sicheren, zuverlässigen und robusten Versorgung immer mehr zur Herausforderung. In diesem Kontext ist die Kombination aus Prozesstransparenz und zuverlässiger Messung entscheidend, um für betriebliche Stabilität, Leistungsverbesserungen und eine langfristige Widerstandsfähigkeit zu sorgen.
Gewährleistung eines sicheren Betriebs durch mehr Prozesstransparenz
In Umgebungen, in denen Strom erzeugt wird, bestehen von Natur aus hohe Risiken aufgrund der Hochdrucksysteme, extremen Temperaturen, des Umgangs mit Brennstoffen und Chemikalien sowie der alternden Infrastruktur plus des Risikos, dass es zu Bedienerfehlern kommt. Ausfälle können zum Austreten von toxischen Substanzen, Schäden an den Anlagen, Körperverletzungen, Gesetzesverstößen, bedeutenden Sicherheitsrisiken für die Bediener und teuren Strafen für Nicht-Konformität führen. Daher sind zuverlässige Betriebsdaten zur Bewältigung dieser Risiken von entscheidender Bedeutung.
Die kontinuierliche Überwachung von kritischen Prozessen wie Gasdurchfluss, Rauchgasbehandlung und Umgang mit Gefahrstoffen ermöglicht es Bedienern, anormale Bedingungen, wie z. B. Lecks, Überhitzung oder Abweichungen von den Betriebsgrenzwerten, frühzeitig zu erkennen. Diese Früherkennung macht ein schnelles Eingreifen, verbesserte betriebliche Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit möglich, während sie gleichzeitig schwerwiegendere Vorfälle, ungeplante Geräteausfälle und teure Stillstandszeiten verhindert.
Minimieren des Risikos durch einen Austausch von Messgeräten – jede präventive Maßnahme ist kostengünstiger als ein unfreiwilliger Stillstand. Ersetzen Sie Ihre mechanischen Messgeräte und andere veraltete Technologien durch zuverlässigere Systeme.
Eine Überschwemmungsgefahr geht in der Regel ursächlich auf eine schlechte Planung, unvorhersehbare Naturkatastrophen oder Anlagenausfälle zurück. Lernen Sie unsere Lösungen für Wasserkraftwerke kennen.
Verbesserung der Energieeffizienz und betrieblichen Leistung
Zunehmender Energiebedarf und steigende Brennstoffkosten setzen Betreiber unter Druck, die Effizienz ihrer Anlagen zur Energieerzeugung und ihrer Infrastrukturen zu optimieren. Mit der Zeit können Turbinen, Kessel, Wärmerückgewinnungssysteme und Netzanschlüsse aufgrund von Verschleiß, Verunreinigung und suboptimalen Betriebsbedingungen in der Leistung nachlassen, was zu höherem Brennstoffverbrauch, geringerer Energieerzeugung und sinkender Leistung bei der Wärmeübertragung führt.
Genaue Messungen liefern durch die Überwachung wesentlicher Parameter wie Durchflussrate, Temperatur, Druck, Wasserqualität und Brennstoffzufuhr Einblicke in reale Betriebsbedingungen. Dadurch sind Betreiber in der Lage, Ineffizienzen zu erkennen und gezielte Behebungsmaßnahmen zu implementieren, wie z. B. Optimierung des Brennstoffverbrauchs, Justierung der Betriebsparameter und effektivere Wartungsplanung. All dies führt zu einer Stabilisierung der Leistung und Verbesserung der Kapitalrendite.
Optimieren Sie Energienutzung und Leistung in den Bereichen Stromerzeugung und kritische Infrastruktur durch integrierte Messungen, Überwachung und Einblicke für einen sichereren, effizienteren und zuverlässigeren Betrieb.
Mit genauen Messungen und Steuerung auf Systemebene können die Kühlung von Rechenzentren optimiert, die Energieeffizienz verbessert, das Risiko von Stillstandszeiten verringert und zuverlässige, skalierbare Betriebsabläufe ermöglicht werden.
Hochmoderne Kühlarchitekturen für Rechenzentren kombinieren Luft-, Hybrid- und Flüssigkeitstechnologien, um die höheren Leistungsdichten effizient zu bewältigen und einen zuverlässigen, skalierbaren Betrieb zu ermöglichen.
Eine genaue Flüssigkeitsanalyse sowie die präzise Druck-, Durchfluss- und Temperaturmessung unterstützen Betriebszeiten, Energieeffizienz und einen sicheren Betrieb in Rechenzentren mit Kaltwasser- und Flüssigkeitskühlung.
As data centers adopt liquid cooling to support AI and high‑density workloads, liquid analysis becomes essential to protect equipment, optimize energy use and prevent downtime.
Wenig Dampf enthält viel Energie – und bereits wenig Wasser reicht, um die Turbine zu beschädigen. Erfahren Sie, wie Sie die Lebenszykluskosten Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs optimieren können.
Hat sich in den letzten zehn Jahren auch bei Ihnen abgezeichnet, dass es künftig zu ernsten Engpässen bei Ingenieuren und technisch geschultem Personal kommen kann? Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Verbesserung von Qualität und Prozesszuverlässigkeit
Die durch die Energiewende bedingten Prozessschwankungen, zu denen es aufgrund der immer stärkeren Integration von volatilen Energiequellen wie Solar- und Windenergie kommt, sind eine der größten Herausforderungen in der Energieerzeugung, da instabile Betriebsbedingungen die Belastung der Anlagen erhöhen, zu Emissionen führen und die Downstream-Systeme negativ beeinflussen. Dies kann zu einer ineffizienten Brennstoffnutzung, Konformitätsrisiken und ungeplanten Stillstandszeiten führen.
Es ist daher entscheidend, eine gleichbleibende Prozessqualität aufrechtzuerhalten, insbesondere was wichtige Kostentreiber wie Dampf und Brennstoffleistung anbelangt. Die kontinuierliche Überwachung von Parametern wie Dampfbedingungen, Durchflusskonsistenz, Druckstabilität und Brennstoffzusammensetzung ermöglicht es Bedienern, Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Mit einer hochpräzisen Instrumentierung können schnell Behebungsmaßnahmen ergriffen und über die Steuerungssysteme implementiert werden, was dazu beiträgt, die Leistung zu stabilisieren, die Anlagen zu schützen und ein zuverlässige langfristige Leistung sicherzustellen.
Korrosion und Ablagerungen sind die Feinde Ihres Wasser-Dampf-Kreislaufs. Daher benötigen Sie zuverlässige Lösungen, um die Wasserchemie im Gleichgewicht zu halten.
As data centers adopt liquid cooling to support AI and high‑density workloads, liquid analysis becomes essential to protect equipment, optimize energy use and prevent downtime.
/
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten
Bedeutung der Digitalisierung und datengesteuerten Optimierung in Industrieumgebungen
Der Energiesektor wird zunehmend komplexer angesichts des Trends hin zu flexibleren, dezentralisierten und miteinander verbundenen Systemen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, setzen Betreiber zunehmend auf Fernüberwachung, vernetzte Assets und einen datengesteuerten Betrieb. Diese Ansätze erhöhen die Transparenz übergreifend über die verteilte Infrastruktur und ermöglicht schnellere Reaktionen auf einen wechselnden Bedarf und sich ändernde Betriebsbedingungen.
Messdaten, die an der Quelle erfasst werden, werden durch Advanced Analytics in nutzbare Informationen umgewandelt und ermöglichen vorausschauende Wartung, Prozessoptimierung und einen höheren Automatisierungsgrad. Qualitativ hochwertige Daten sind von entscheidender Bedeutung, da die Effektivität digitaler Systeme von der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der zugrundeliegenden Messungen abhängt.
Weshalb Messgeräte von grundlegender Bedeutung sind
Messungen spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung sicherer, effizienter und zuverlässiger Betriebsabläufe in der Industrie. Die kontinuierliche Überwachung des Gerätezustands und der Prozessvariablen unterstützt den Übergang von einer reaktiven zu einer präventiven und vorausschauenden Wartung, indem sie die Identifizierung frühzeitiger Hinweise auf Probleme wie Lecks, Verunreinigungen, Überhitzung und Prozessschwankungen ermöglicht. Dadurch kommt es zu einer Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten, Verbesserung der Asset-Nutzung und Stabilisierung des Betriebs. Gleichzeitig unterstützen integrierte Mess- und Überwachungssysteme die Einhaltung von Umweltschutz-, Sicherheits- und Zertifizierungsanforderungen, indem sie die Datenerfassung in den täglichen Betrieb integrieren. Das ermöglicht einfachere Audits, unterstützt die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung und hilft Bedienern dabei, frühzeitige Behebungsmaßnahmen zu ergreifen, wodurch sich das Risiko reduziert, dass es zu Strafzahlungen und Betriebsunterbrechungen kommt.
Die Instrumentierung ist nicht nur eine technische Anforderung, sondern ein strategischer Faktor bei der Erreichung von Operational Excellence. Messlösungen für den industriellen Einsatz bieten hohe Genauigkeit, langfristige Stabilität und zuverlässige Leistung selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Sie bilden die Grundlage für eine datengesteuerte Entscheidungsfindung, Prozessoptimierung und Automatisierung. Indem sie mehr Transparenz und Kontrolle ermöglichen, helfen Messungen den Betreibern dabei, die Sicherheit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und übergreifend über komplexe industrielle Systeme eine konsistente Qualität aufrechtzuerhalten.
Eine Reduzierung des Budgets für Instandhaltungsmaßnahmen kann beträchtliche Risiken mit sich bringen, sofern nicht modernste Technologien angewandt werden. Sorgen Sie mit unseren Hook-up-Funktionen für die Messgeräteinstallation für einen ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Geräte.
Hat sich in den letzten zehn Jahren auch bei Ihnen abgezeichnet, dass es künftig zu ernsten Engpässen bei Ingenieuren und technisch geschultem Personal kommen kann? Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Wie Endress+Hauser sicherere, effizientere und qualitativ hochwertigere Betriebsabläufe unterstützt
Endress+Hauser hilft Industrie- und Energieunternehmen dabei, Transparenz, Kontrolle und Vertrauen in die Betriebsabläufe durch Messgeräte, digitale Lösungen und Anwendungsfachkompetenz zu verbessern. Übergreifend über Prozessindustrien und kritische Infrastrukturen bedeutet das, dass wir unseren Kunden helfen:
Die Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Prozessvariablen zu erhöhen
Betriebsstabilität und Energieleistung zu verbessern
Gesetzeskonformität und Qualitätsziele zu unterstützen
Die Basis für eine datengesteuerte Optimierung zu stärken
Die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen aufrechtzuerhalten
FAQ
Wesentliche Fragen rund um Sicherheit, Effizienz und Qualität
Endnoten
Sie möchten mehr erfahren?
Kraftwerke und Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen anwendungstechnisches Know-how für Kraftwerke jeder Art: Dampfturbinen (Befeuerung mit Kohle, Gas und Öl), Turbinen in einer GuD-Anlage, Energie aus Abfall, Wasser- und Kernkraftwerke.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .