Energie uit een windboom
Een innovatieve kleinschalige energiecentrale genereert milieuvriendelijke energie in Gerlingen.
Een kleinschalige groene energiecentrale voor de stad: Endress+Hauser Liquid Analysis exploiteert een windboom in Gerlingen, Duitsland. De boom is bijna 10 meter hoog met een metalen stam en windturbines van groen plastic die lijken op grote bladeren. De 4.000 watt windturbines produceren ongeveer 3.200 kilowattuur elektriciteit per jaar, genoeg om een eenpersoonshuishouden van energie te voorzien.
Klein maar krachtig
Vergeleken met een grote windturbine lijkt dat niet veel. Maar deze kleine elektriciteitscentrale biedt belangrijke voordelen. De kleine omvang maakt hem geschikt voor plaatsing in een stedelijke omgeving. De 54 miniturbines zijn zo ontworpen dat ze vrijwel geruisloos zijn en gebruik maken van elke vorm van wind, zelfs van turbulente luchtstromen die vaak in afgelegen gebieden voorkomen. Volgens schattingen kan de kleinschalige elektriciteitscentrale dus 320 dagen per jaar in normale windomstandigheden draaien.
Oog voor efficiëntie
"De windboom is een zichtbaar teken van onze inzet voor een verantwoorde omgang met ons milieu", zegt Manfred Jagiella, Managing Director bij Endress+Hauser Liquid Analysis. Het bedrijf streeft al jaren naar een duurzaam energieconcept. In het kader van de uitbreiding in Gerlingen werd de bouwtechnologie vanaf het begin ontwikkeld met het oog op energiezuinigheid en is sindsdien voortdurend geoptimaliseerd. Het bedrijf is gecertificeerd voor energiemanagement volgens ISO-50001.
Duurzaam en inventief
De kern van het concept is een aardgas-warmtekrachtkoppelingscentrale die de locatie van elektriciteit en warmte voorziet. Deze laatste wordt omgezet in koeling wanneer dat nodig is.Via zes grondcollectoren wordt frisse lucht in het gebouw gebracht. De in de fundering geïntegreerde leidingen verwarmen de buitenlucht in de winter en verkoelen deze in de zomer. De glazen gevel heeft een speciale coating die zorgt voor een hoge mate van isolatie. Met gras bedekte dakoppervlakken verbeteren het klimaat van het gebouw.
Groene energie voor electrische voertuigen
Er werd ook een zonnestroomsysteem geïnstalleerd, dat elektriciteit opwekt die in een innovatieve redoxstroombatterij stroomt waarmee een oplaadstation voor elektrische voertuigen op de locatie wordt gevoed. De energie van de windboom wordt ook aan het oplaadstation toegevoegd, wat milieuvriendelijke mobiliteit ten goede komt. "Dat betekent dat zowel onze eigen voertuigen als de voertuigen van onze bezoekers rijden op klimaatvriendelijke, autonoom opgewekte energie", zegt Manfred Jagiella.