Picomag - de slimme plug-and-play flowmeter voor utilities
Elektromagnetische flowmeting in zakformaat
Helder display met diagnoseveld
Het grote, gebruiksvriendelijke display zorgt voor een snelle aflezing van flow-, temperatuur- en totaalwaarde. Fouten die zich tijdens het bedrijf voordoen, bijv. een gedeeltelijke buisvulling of een te hoge temperatuurgrens, worden via diagnosesymbolen conform NAMUR-aanbeveling NE107 weergegeven. Voor een optimale leesbaarheid draait het scherm automatisch, afhankelijk van de inbouwpositie. En last but not least kunnen configuratieparameters worden opgeroepen en bewaakt door eenvoudig op het apparaat te kloppen.
Draadloze configuratie en inbedrijfstelling via Bluetooth
Met de Bluetooth-verbinding is het mogelijk om draadloze configuraties uit te voeren of gegevens op te halen over een afstand van 10 meter - zelfs op moeilijk toegankelijke installatieplaatsen. Met de gratis SmartBlue App van Endress+Hauser kan de gebruiker snel en eenvoudig navigeren door alle apparaat- en diagnosefuncties. De SmartBlue App is beschikbaar voor Android en iOS.

Dankzij het compacte ontwerp kan Picomag in elke buis met een diameter tot 50 millimeter worden geïnstalleerd, zelfs in kleine ruimtes. Er zijn verschillende procesaansluitingen beschikbaar, zoals NPT-draad, R-draad, binnendraad, Tri-Clamp of Victaulic. Picomag is een rendabele oplossing voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op een hoge herhaalbaarheid (±0,2% o.f.s.) en dus betrouwbare meetwaarden - bijv. voor het correct meten van de waterflow of voor het minimaliseren van de energiekosten in utiliteitstoepassingen.
%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
Optimale systeemintegratie met IO-Link-technologie
Een ander hoogtepunt is de digitale datatransmissie naar procescontrolesystemen via IO-Link-technologie. Deze communicatiestandaard kan met alle conventionele veldbussystemen worden gecombineerd en biedt zo maximale flexibiliteit bij de installatie in bestaande infrastructuren. De IO-Link-master biedt uitgebreide toegang tot data via de controlekamer. Andere voordelen zijn de automatische overdracht van parameters na vervanging van het apparaat en een geringe bedradingskosten in vergelijking met conventionele bedrading.
Lees over vergelijkbare onderwerpen
Downloads
-
Picomag e-book
Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for your utilities, and easily access related tools such as the SmartBlue App, movies or brochures.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
Picomag – Innovation Brochure
Flow metering in a pocket-sized format. For the reliable measurement of conductive liquids in utilities.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: